DP83TC1103-Q1
- IEEE802.3bw 符合 100BASE-T1 PHY
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
- IEEE 802.1AS 时间同步
- 高精度 1pps 信号
- 同步抖动:< ±15ns(可选择缩短至 ±1ns)
- 同步偏移:< ±30ns
- 多个用于事件捕获和触发的 IO
- 高精度 1pps 信号
- 符合 OA TC-10 标准的睡眠、唤醒
- 强大的 EMC 性能
- IEC62228-5,符合 OA EMC 标准
- IEC61000-4-2 ESD 4 级 MDI:±8kV CD
- 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
- 39dBm DPI 抗扰度,具有 ±5% 不对称性
- GPS 和 GLONASS 频段的辐射发射 < 4dBµV
- 带状线发射:符合 II 类标准
- MAC 接口:MII、RMII、RGMII、SGMII
- 多源 P2P 兼容,与其他供应商的 100BASE-T1 兼容 - 具有 BOM 选项
- 48V 就绪:VBAT 瞬变对 MDI 的影响,瞬态电压高达 ±70V
- 诊断工具套件
- 信号质量指示 (SQI) 和时域反射法 (TDR)
- ESD 传感器
- PPM 监测器可提供外部时钟 ppm 漂移(精度高达 ±100ppb)
- 单 3.3V 电源
DP83TC1103x-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bw 和 Open Alliance (OA) 标准的汽车级 100Base-T1 以太网物理层收发器。该器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性。
DP83TC1103x-Q1 集成了 IEEE802.1AS/IEEE1588v2,从而为时间敏感型实时控制应用提供高度精确的时间同步和硬件时间戳。
DP83TC1103x-Q1 支持 OA TC-10 低功耗睡眠特性,具有唤醒转发功能,可在无需通信时降低系统功耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DP83TC1103x-Q1 100Base-T1 汽车级以太网 PHY 收发器,具有 IEEE802.1AS 和 TC10 睡眠唤醒功能 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-19 | |
| 应用手册 | TJA1103 至 DP83TC1103x-Q1 更换指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-11-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DP83TC110X-EVM-MC — DP83TC110x Q1 媒体转换器评估模块
DP83TC110X-EVM-MC 支持 100Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bw 标准。DP83867 支持标准以太网 (100BASE-TX),允许在 100Base-T1 单线对以太网和 100BaseTX 标准以太网之间进行介质转换。板载 MSP430F5529 可使用 USB2MDIO 工具轻松访问寄存器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。