ZHDA404 November   2026 DP83TC1103-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2共同特性和差异
  6. 3引脚排列比较和引脚配置
    1. 3.1 DP83TC1103A-Q1 引脚排列比较和引脚配置
    2. 3.2 DP83TC1103B-Q1 引脚排列比较和引脚配置
  7. 4电源相关建议
  8. 5搭接配置
    1. 5.1 DP83TC1103A-Q1 Strap 配置
    2. 5.2 DP83TC1103B-Q1 Strap 配置
  9. 6寄存器配置
    1. 6.1 引导模式配置
    2. 6.2 自主模式配置
    3. 6.3 MII 配置
    4. 6.4 SGMII 配置
  10. 7常用原理图
    1. 7.1 DP83TC1103A-Q1 常用原理图
    2. 7.2 DP83TC1103B-Q1 常用原理图
  11. 8总结
  12. 9参考资料

DP83TC1103B-Q1 Strap 配置

表 5-5 自举

引脚名称

引脚编号

域

默认模式

自举功能

说明

GPIO0

17

VDDIO

1

模式

PHY_AD[1]

PHY_AD:PHY 地址 ID

1

0

2

1

RX_ER

19

VDDIO

1

模式PHY_AD[0]

1

0

2

1

GPIO1

18

VDDIO

1

模式

RESERVED

GPIO1 必须配置 (strap) 为模式 1。

1

0

保留

表 5-6 PHY 地址自举

PHY_AD[1:0]

GPIO0 配置模式

RX_ER 配置模式

说明

00

1

1

PHY 地址:d27 (0x1B)

01

1

2

PHY 地址:d21 (0x15)

10

2

1

PHY 地址:d9 (0x09)
11

2

2

PHY 地址:d3 (0x03)