DP83TC1103x-Q1 支持 2 电平引脚配置 (strap)。默认情况下,内部下拉电阻器将引脚配置 (strap) 为模式 1。可以组装外部 2.49kΩ 上拉电阻器以选择模式 2。
表 5-1 建议采用的 2 级配置电阻
| 模式 |
理想 RH (kΩ) |
| 1 |
任意值开路或下拉 |
| 2 |
2.49 |
备注: - DP83TC1103x-Q1 MDI 接口以跟随器模式上电。引导模式没有配置 (strap) 选项。请参阅引导模式配置。
- DP83TC1103x-Q1 MDI 接口以管理模式上电。自主模式没有配置 (strap) 选项。请参阅自主模式配置。
- DP83TC1103x-Q1 不支持禁用极性检测和校正。默认情况下启用此项。
- DP83TC1103A-Q1 没有启用 MII 的配置 (strap) 选项。请参阅 MII 配置。
- DP83TC1103B-Q1 没有启用 SGMII 的配置 (strap) 选项。请参阅 SGMII 配置。