ZHDA404 November 2026 DP83TC1103-Q1
| 功能块 | 参考指示符 | DP83TC1103B-Q1 |
|---|---|---|
| VDDIO | L1 | BLM18KG601SH1D |
| C1 | 470nF | |
| C2 | 10nF | |
| C4 | 10nF | |
| TJA1103 2.5V | C5 | DNP |
| C6 | DNP | |
| 1.0V | C7 | 2.2μF |
| C8 | 100nF | |
| VDDA | L2 | BLM18KG601SH1D |
| C10 | 470nF | |
| C11 | 10nF | |
| VSLEEP | C16 | 100nF |
| 控制接口 | R26 | 10kΩ |
| R27 | 10kΩ | |
| R28 | 2.2kΩ | |
| 晶体 | R19 | 100Ω |
| R20 | 0Ω | |
| SGMII | C23 | 0.1μF |
| C24 | 0.1μF | |
| C25 | 0.1μF | |
| C26 | 0.1μF | |
| MDI | L3 | DLW43MH201XK2L、DLW32MH201XK2、AE2002 或 ACT1210L-201 |
| C12 | 0.1μF | |
| C17 | 0.1μF | |
| R21 | 1kΩ | |
| R22 | 1kΩ | |
| R25 | 100kΩ | |
| C20 | 4.7nF | |
| C18 | DNP | |
| C19 | DNP | |
| R23 | 0Ω | |
| R24 | 0Ω | |
| TJA1103 VREGD | L4 | DNP |
| TJA1103 SGMII 电源 | L3 | DNP |
| C21 | DNP | |
| C22 | DNP |