ZHDA301 September   2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 人机界面简介
  5. 2 AM62L 简介
  6. 3 演示概述
    1. 3.1 背景
  7. 4 降低有功功率的方法
    1. 4.1 轻量级图形应用程序
    2. 4.2 最小 Linux 器件树
    3. 4.3 本地电源睡眠控制器 (LPSC)
    4. 4.4 降低时钟频率
    5. 4.5 自动时钟门控
    6. 4.6 DDR 处于自动自更新状态
    7. 4.7 性能
  8. 5 特定于演示的优化
    1. 5.1 LVGL 应用
    2. 5.2 最小器件树
    3. 5.3 低时钟速度
    4. 5.4 慢速 A53 内核时钟频率
    5. 5.5 关闭一个 A53 内核
    6. 5.6 DDR 传输速度较慢
    7. 5.7 DDR 自动自刷新
    8. 5.8 自动时钟门控
    9. 5.9 慢速面板 FPS
  9. 6 功耗数据
  10. 7 在 HMI 用例中实施低功耗模式
  11. 8 演示步骤
    1. 8.1 系统要求
    2. 8.2 准备 SD 卡
      1. 8.2.1 构建所需文件
        1. 8.2.1.1 引导映像
        2. 8.2.1.2 U-Boot 命令
        3. 8.2.1.3 GUI 文件
        4. 8.2.1.4 内核映像、模块和器件树
        5. 8.2.1.5 脚本
    3. 8.3 运行演示
  12. 9 总结
  13. 10参考资料
  14. 11附录
    1. 11.1  显示图像
    2. 11.2  最小器件树插入码
    3. 11.3  慢时钟频率
    4. 11.4  DDR 速度慢至 800MT/s 插入码
    5. 11.5  为 DDR 启用自动自刷新
    6. 11.6  启用自动时钟门控
    7. 11.7  采用半插入码的慢速面板像素时钟
    8. 11.8  U-Boot 命令
    9. 11.9  启用所有功耗优化并运行 lvglsim 二进制文件
    10. 11.10 RPI 触摸显示屏故障排除

运行演示

  1. 构建所有文件并将其安装到 SD 卡后,将其从主机上弹出。
  2. 将 SD 卡插入 AM62L。
  3. 将带状电缆插入 RPI 触摸显示屏。端口将位于显示屏背面。连接器插针应背对显示屏。
  4. 在 AM62L 的背面,将带状电缆连接到 DSI_CONN 端口。连接器引脚应面向端口的白色部分。
  5. 从主机上,分别将两根 Micro USB 线缆插入 AM62L UART 和 JTAG 端口。
  6. 打开 AM62L Power Visualizer 工具,并按照页面中的“如何设置工具”进行操作:https://dev.ti.com/gallery/view/SitaraMPU/AM62L%5FPower%5FVisualizer/ver/1.0.0/
  7. 在主机上,为 Linux UART 控制台打开 /dev/ttyUSB0。
  8. 将电源插入 AM62L 上的 USB C 端口。
  9. 当 Linux 开始启动时,为 RPI 显示供电。
    备注: 请勿在启动时过晚执行此操作,否则无法检测到显示屏。
  10. 开始在 AM62L Power Visualizer 上流式传输功率测量值。
  11. Linux 引导完成后,运行 hmi-script.sh。有关显示屏必须显示的内容示例、请参考附录 11.1。
  12. 关闭演示时,运行
    root@am62lxx-evm:~# shutdown -h now