ZHDA301 September   2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 人机界面简介
  5. 2 AM62L 简介
  6. 3 演示概述
    1. 3.1 背景
  7. 4 降低有功功率的方法
    1. 4.1 轻量级图形应用程序
    2. 4.2 最小 Linux 器件树
    3. 4.3 本地电源睡眠控制器 (LPSC)
    4. 4.4 降低时钟频率
    5. 4.5 自动时钟门控
    6. 4.6 DDR 处于自动自更新状态
    7. 4.7 性能
  8. 5 特定于演示的优化
    1. 5.1 LVGL 应用
    2. 5.2 最小器件树
    3. 5.3 低时钟速度
    4. 5.4 慢速 A53 内核时钟频率
    5. 5.5 关闭一个 A53 内核
    6. 5.6 DDR 传输速度较慢
    7. 5.7 DDR 自动自刷新
    8. 5.8 自动时钟门控
    9. 5.9 慢速面板 FPS
  9. 6 功耗数据
  10. 7 在 HMI 用例中实施低功耗模式
  11. 8 演示步骤
    1. 8.1 系统要求
    2. 8.2 准备 SD 卡
      1. 8.2.1 构建所需文件
        1. 8.2.1.1 引导映像
        2. 8.2.1.2 U-Boot 命令
        3. 8.2.1.3 GUI 文件
        4. 8.2.1.4 内核映像、模块和器件树
        5. 8.2.1.5 脚本
    3. 8.3 运行演示
  12. 9 总结
  13. 10参考资料
  14. 11附录
    1. 11.1  显示图像
    2. 11.2  最小器件树插入码
    3. 11.3  慢时钟频率
    4. 11.4  DDR 速度慢至 800MT/s 插入码
    5. 11.5  为 DDR 启用自动自刷新
    6. 11.6  启用自动时钟门控
    7. 11.7  采用半插入码的慢速面板像素时钟
    8. 11.8  U-Boot 命令
    9. 11.9  启用所有功耗优化并运行 lvglsim 二进制文件
    10. 11.10 RPI 触摸显示屏故障排除

在 HMI 用例中实施低功耗模式

功耗优化的下一个层面是将低功耗模式纳入系统级设计。低功耗模式提供了在系统空闲时降低功耗的机会。AM62L 提供独特的低功耗状态,称为常开显示模式(也称为 DSS + DeepSleep),使显示子系统及其支持帧缓冲区(存储在片上 RAM 中)能够保持活动状态,而 SoC 的其余部分进入 DeepSleep 低功耗状态。这种低功耗模式旨在将静态图像保留在帧缓冲区中,以便显示子系统可以从帧缓冲区获取、并在尽可能降低功耗的同时保持面板上的静态图像处于活动状态。59 秒后,SoC 将退出常开显示模式,以便应用程序代码可以更新帧缓冲区,然后重新进入常开显示模式。当系统空闲但显示需要保持打开状态时,这种低功耗模式对于 HMI 应用非常有用。

 AM62L 低功耗模式图 7-1 AM62L 低功耗模式

表 7-1 列出了常开显示模式的功耗:

表 7-1 常开显示功耗
电源轨名称电压轨电压 (V)功耗 (mW)
vdd_core0.7544.66
soc_dvdd_1v81.801.77
soc_dvdd_3v33.303.64
vdda_1v81.8018.82
vdd_lpddr4_pmic11.101.06
vdd_rtc0.750.032
vdd_rtc_1v81.800.015
总计69.99

表 7-2 是对所做的所有优化的直接比较:

表 7-2 比较常开显示器与操作系统空闲功耗
电源轨名称电压轨电压 (V)无优化 (mW)在显示处于活动状态时优化的操作系统空闲功耗 (mW)常开显示模式 (mW)
vdd_core0.75321.26171.0744.66
soc_dvdd_1v81.8027.4622.541.77
soc_dvdd_3v33.303.482.693.64
vdda_1v81.8036.4629.2918.82
vdd_lpddr4_pmic11.1061.8531.171.06
vdd_rtc0.750.040.040.032
vdd_rtc_1v81.800.010.020.015
总计450.56256.8269.99

该低功耗模式将于 SDK 12.1 中添加。如需更多信息,请联系您的 TI 代表或在 e2e.ti.com 上发布问题。