ZHDA301 September   2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 人机界面简介
  5. 2 AM62L 简介
  6. 3 演示概述
    1. 3.1 背景
  7. 4 降低有功功率的方法
    1. 4.1 轻量级图形应用程序
    2. 4.2 最小 Linux 器件树
    3. 4.3 本地电源睡眠控制器 (LPSC)
    4. 4.4 降低时钟频率
    5. 4.5 自动时钟门控
    6. 4.6 DDR 处于自动自更新状态
    7. 4.7 性能
  8. 5 特定于演示的优化
    1. 5.1 LVGL 应用
    2. 5.2 最小器件树
    3. 5.3 低时钟速度
    4. 5.4 慢速 A53 内核时钟频率
    5. 5.5 关闭一个 A53 内核
    6. 5.6 DDR 传输速度较慢
    7. 5.7 DDR 自动自刷新
    8. 5.8 自动时钟门控
    9. 5.9 慢速面板 FPS
  9. 6 功耗数据
  10. 7 在 HMI 用例中实施低功耗模式
  11. 8 演示步骤
    1. 8.1 系统要求
    2. 8.2 准备 SD 卡
      1. 8.2.1 构建所需文件
        1. 8.2.1.1 引导映像
        2. 8.2.1.2 U-Boot 命令
        3. 8.2.1.3 GUI 文件
        4. 8.2.1.4 内核映像、模块和器件树
        5. 8.2.1.5 脚本
    3. 8.3 运行演示
  12. 9 总结
  13. 10参考资料
  14. 11附录
    1. 11.1  显示图像
    2. 11.2  最小器件树插入码
    3. 11.3  慢时钟频率
    4. 11.4  DDR 速度慢至 800MT/s 插入码
    5. 11.5  为 DDR 启用自动自刷新
    6. 11.6  启用自动时钟门控
    7. 11.7  采用半插入码的慢速面板像素时钟
    8. 11.8  U-Boot 命令
    9. 11.9  启用所有功耗优化并运行 lvglsim 二进制文件
    10. 11.10 RPI 触摸显示屏故障排除

DDR 处于自动自更新状态

DDR 是 AM62L 处理器将用于存储和获取数据(运行 HLOS 的关键系统)的外部存储器 IC。当 DDR 和 SoC 之间没有预期事务时,DDR 可以在定义数量的时钟周期后进入自刷新状态。

DDR 自刷新是定期读取 DRAM 并重新写入以保留数据的过程。通过在控制器中定义在多个非活动时钟周期后要进入的低功耗状态,可以自动将 DDR 置于自刷新状态。在系统空闲时,应尽可能频繁地使用 DDR 自动自刷新功能、以节省更多电量。