ZHDA301 September   2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 人机界面简介
  5. 2 AM62L 简介
  6. 3 演示概述
    1. 3.1 背景
  7. 4 降低有功功率的方法
    1. 4.1 轻量级图形应用程序
    2. 4.2 最小 Linux 器件树
    3. 4.3 本地电源睡眠控制器 (LPSC)
    4. 4.4 降低时钟频率
    5. 4.5 自动时钟门控
    6. 4.6 DDR 处于自动自更新状态
    7. 4.7 性能
  8. 5 特定于演示的优化
    1. 5.1 LVGL 应用
    2. 5.2 最小器件树
    3. 5.3 低时钟速度
    4. 5.4 慢速 A53 内核时钟频率
    5. 5.5 关闭一个 A53 内核
    6. 5.6 DDR 传输速度较慢
    7. 5.7 DDR 自动自刷新
    8. 5.8 自动时钟门控
    9. 5.9 慢速面板 FPS
  9. 6 功耗数据
  10. 7 在 HMI 用例中实施低功耗模式
  11. 8 演示步骤
    1. 8.1 系统要求
    2. 8.2 准备 SD 卡
      1. 8.2.1 构建所需文件
        1. 8.2.1.1 引导映像
        2. 8.2.1.2 U-Boot 命令
        3. 8.2.1.3 GUI 文件
        4. 8.2.1.4 内核映像、模块和器件树
        5. 8.2.1.5 脚本
    3. 8.3 运行演示
  12. 9 总结
  13. 10参考资料
  14. 11附录
    1. 11.1  显示图像
    2. 11.2  最小器件树插入码
    3. 11.3  慢时钟频率
    4. 11.4  DDR 速度慢至 800MT/s 插入码
    5. 11.5  为 DDR 启用自动自刷新
    6. 11.6  启用自动时钟门控
    7. 11.7  采用半插入码的慢速面板像素时钟
    8. 11.8  U-Boot 命令
    9. 11.9  启用所有功耗优化并运行 lvglsim 二进制文件
    10. 11.10 RPI 触摸显示屏故障排除

慢速面板 FPS

显示屏的 FPS(每秒帧数)是每秒显示的帧数。降低 FPS 可以通过减少显示器需要更新的次数来节省电量。在某些情况下,可以使用工具 modetest 来降低显示的 FPS。

RPI 显示屏是 800 × 480 分辨率显示器,在光栅模式下以 60 FPS 的速率运行。对于 RPI 显示,需要在面板简单的 Linux 驱动程序中减慢像素时钟,以减慢 FPS。面板简单 Linux 驱动程序具有 RPI 面板的数据结构,时钟变量具有像素时钟的运行速度。默认情况下,RPI 面板 60FPS,面板像素时钟可减半以实现 30FPS。有关在 Linux 中减慢面板像素时钟频率的插入码,请参阅附录 11.7。

或者,如果使用的显示面板具有内置 RAM,则可以将 DSS 置于命令模式并自动自刷新,以进一步节能。