ZHDA301 September   2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 人机界面简介
  5. 2 AM62L 简介
  6. 3 演示概述
    1. 3.1 背景
  7. 4 降低有功功率的方法
    1. 4.1 轻量级图形应用程序
    2. 4.2 最小 Linux 器件树
    3. 4.3 本地电源睡眠控制器 (LPSC)
    4. 4.4 降低时钟频率
    5. 4.5 自动时钟门控
    6. 4.6 DDR 处于自动自更新状态
    7. 4.7 性能
  8. 5 特定于演示的优化
    1. 5.1 LVGL 应用
    2. 5.2 最小器件树
    3. 5.3 低时钟速度
    4. 5.4 慢速 A53 内核时钟频率
    5. 5.5 关闭一个 A53 内核
    6. 5.6 DDR 传输速度较慢
    7. 5.7 DDR 自动自刷新
    8. 5.8 自动时钟门控
    9. 5.9 慢速面板 FPS
  9. 6 功耗数据
  10. 7 在 HMI 用例中实施低功耗模式
  11. 8 演示步骤
    1. 8.1 系统要求
    2. 8.2 准备 SD 卡
      1. 8.2.1 构建所需文件
        1. 8.2.1.1 引导映像
        2. 8.2.1.2 U-Boot 命令
        3. 8.2.1.3 GUI 文件
        4. 8.2.1.4 内核映像、模块和器件树
        5. 8.2.1.5 脚本
    3. 8.3 运行演示
  12. 9 总结
  13. 10参考资料
  14. 11附录
    1. 11.1  显示图像
    2. 11.2  最小器件树插入码
    3. 11.3  慢时钟频率
    4. 11.4  DDR 速度慢至 800MT/s 插入码
    5. 11.5  为 DDR 启用自动自刷新
    6. 11.6  启用自动时钟门控
    7. 11.7  采用半插入码的慢速面板像素时钟
    8. 11.8  U-Boot 命令
    9. 11.9  启用所有功耗优化并运行 lvglsim 二进制文件
    10. 11.10 RPI 触摸显示屏故障排除

GUI 文件

lvglsim 文件是 LVGL 图形应用程序的二进制文件。

克隆和编译 ti-lvgl-demo 的说明:https://github.com/kwillis01/ti-lvgl-demo/blob/hmi-simple-demo/README.md

首先、克隆 ti-lvgl-demo 存储库并切换至 hmi-simple-demo 分支

HOST$ git clone --recurse-submodules https://github.com/kwillis01/ti-lvgl-demo.git
HOST$ cd ti-lvgl-demo
HOST$ git checkout hmi-simple-demo
HOST$ git submodule update --init --recursive

按照本教程设置 Docker。构建 LVGL 演示。

HOST$ ./scripts/docker_setup.sh --create-image
HOST$ ./scripts/docker_setup.sh --build-app

将 lvglsim 二进制文件从 ti-lvgl-demo/lv_port_linux/bin/ 移至 SD 卡根分区中的根目录。

HOST$ sudo cp $TI_LVGL_DEMO_DIR/lv_port_linux/bin/lvglsim /media/$USER/root/root

从此处下载 img_lv_demo_simple_high_res_ti_logo.png。

将目录 ti-lvgl-demo/assets/ 设置为文件夹 /media/$USER/root/usr/share

将 img_lv_demo_simple_high_res_ti_logo.png 移至 /media/$USER/root/usr/share/ti-lvgl-demo/assets/

HOST$ sudo mkdir /media/$USER/root/usr/share/ti-lvgl-demo
HOST$ sudo mkdir /media/$USER/root/usr/share/ti-lvgl-demo/assets
HOST$sudo cp $TI_LVGL_DEMO_DIR/lv_port_linux/lvgl/demos/simple_high_res/img_lv_demo_simple_high_res_ti_logo.png /media/$USER/root/usr/share/ti-lvgl-demo/assets