ZHDA301 September   2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 人机界面简介
  5. 2 AM62L 简介
  6. 3 演示概述
    1. 3.1 背景
  7. 4 降低有功功率的方法
    1. 4.1 轻量级图形应用程序
    2. 4.2 最小 Linux 器件树
    3. 4.3 本地电源睡眠控制器 (LPSC)
    4. 4.4 降低时钟频率
    5. 4.5 自动时钟门控
    6. 4.6 DDR 处于自动自更新状态
    7. 4.7 性能
  8. 5 特定于演示的优化
    1. 5.1 LVGL 应用
    2. 5.2 最小器件树
    3. 5.3 低时钟速度
    4. 5.4 慢速 A53 内核时钟频率
    5. 5.5 关闭一个 A53 内核
    6. 5.6 DDR 传输速度较慢
    7. 5.7 DDR 自动自刷新
    8. 5.8 自动时钟门控
    9. 5.9 慢速面板 FPS
  9. 6 功耗数据
  10. 7 在 HMI 用例中实施低功耗模式
  11. 8 演示步骤
    1. 8.1 系统要求
    2. 8.2 准备 SD 卡
      1. 8.2.1 构建所需文件
        1. 8.2.1.1 引导映像
        2. 8.2.1.2 U-Boot 命令
        3. 8.2.1.3 GUI 文件
        4. 8.2.1.4 内核映像、模块和器件树
        5. 8.2.1.5 脚本
    3. 8.3 运行演示
  12. 9 总结
  13. 10参考资料
  14. 11附录
    1. 11.1  显示图像
    2. 11.2  最小器件树插入码
    3. 11.3  慢时钟频率
    4. 11.4  DDR 速度慢至 800MT/s 插入码
    5. 11.5  为 DDR 启用自动自刷新
    6. 11.6  启用自动时钟门控
    7. 11.7  采用半插入码的慢速面板像素时钟
    8. 11.8  U-Boot 命令
    9. 11.9  启用所有功耗优化并运行 lvglsim 二进制文件
    10. 11.10 RPI 触摸显示屏故障排除

最小器件树插入码

将插入码应用于 Linux 内核。

diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/Makefile b/arch/arm64/boot/dts/ti/Makefile
index cb2623885b0c..5b61be824f75 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/ti/Makefile
+++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/Makefile
@@ -67,6 +67,7 @@ dtb-$(CONFIG_ARCH_K3) += k3-am62l3-badge.dtb
 
 # Boards with AM62Lx SoCs
 dtb-$(CONFIG_ARCH_K3) += k3-am62l3-evm.dtb
+dtb-$(CONFIG_ARCH_K3) += k3-am62l3-evm-hmi.dtb
 dtb-$(CONFIG_ARCH_K3) += k3-am62l3-evm-dsi-rpi-7inch-panel.dtbo
 dtb-$(CONFIG_ARCH_K3) += k3-am62l3-evm-lpm-wkup-sources.dtbo
 dtb-$(CONFIG_ARCH_K3) += k3-am62l3-evm-m2-cc3351.dtbo
@@ -433,6 +434,8 @@ k3-j784s4-evm-usxgmii-exp1-exp2-dtbs := k3-j784s4-evm.dtb \
 	k3-j784s4-evm-usxgmii-exp1-exp2.dtbo
 k3-am62l3-evm-dsi-rpi-7inch-panel-dtbs := k3-am62l3-evm.dtb \
 	k3-am62l3-evm-dsi-rpi-7inch-panel.dtbo
+k3-am62l3-evm-hmi-dsi-rpi-7inch-panel-dtbs := k3-am62l3-evm-hmi.dtb \
+	k3-am62l3-evm-dsi-rpi-7inch-panel.dtbo
 k3-am62l3-evm-nand-dtbs := k3-am62l3-evm.dtb \
 	k3-am62l3-evm-nand.dtbo
 k3-am62l3-evm-tida-010939-dtbs := k3-am62l3-evm.dtb \
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62l3-evm-dsi-rpi-7inch-panel.dtso b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62l3-evm-dsi-rpi-7inch-panel.dtso
index 4964469be515..83b7b4204e21 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62l3-evm-dsi-rpi-7inch-panel.dtso
+++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62l3-evm-dsi-rpi-7inch-panel.dtso
@@ -131,7 +131,3 @@ &dphy_tx0 {
 &dsi0 {
 	status = "okay";
 };
-
-&sii9022 {
-	status = "disabled";
-};
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62l3-evm-hmi.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62l3-evm-hmi.dts
new file mode 100644
index 000000000000..e11aca006505
--- /dev/null
+++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62l3-evm-hmi.dts
@@ -0,0 +1,180 @@
+// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only or MIT
+/*
+ * Device Tree file for the AM62L3 Evaluation Module with DSI Display
+ * Copyright (C) 2025 Texas Instruments Incorporated - https://www.ti.com/
+ *
+ * Minimal device tree configured for DSI display support with the RPi 7-inch
+ * touchscreen panel. The k3-am62l3-evm-dsi-rpi-7inch-panel.dtso overlay
+ * must be applied to complete the display configuration.
+ *
+ * Technical Reference Manual: https://www.ti.com/lit/pdf/sprujb4
+ * Data Sheet: https://www.ti.com/lit/pdf/sprspa1
+ */
+
+/dts-v1/;
+
+#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
+#include <dt-bindings/interrupt-controller/irq.h>
+#include "k3-am62l3.dtsi"
+#include "k3-pinctrl.h"
+
+/ {
+	compatible = "ti,am62l3-evm", "ti,am62l3";
+	model = "Texas Instruments AM62L3 Evaluation Module with DSI";
+
+	chosen {
+		stdout-path = &uart0;
+	};
+
+	memory@80000000 {
+		reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
+		device_type = "memory";
+		bootph-all;
+	};
+};
+
+/* Pinctrl configuration for basic peripherals */
+&pmx0 {
+	main_uart0_pins_default: main-uart0-default-pins {
+		pinctrl-single,pins = <
+			AM62LX_IOPAD(0x01b4, PIN_INPUT, 0)	/* (D13) UART0_RXD */
+			AM62LX_IOPAD(0x01b8, PIN_OUTPUT, 0)	/* (C13) UART0_TXD */
+		>;
+		bootph-all;
+	};
+
+	i2c0_pins_default: i2c0-default-pins {
+		pinctrl-single,pins = <
+			AM62LX_IOPAD(0x01cc, PIN_INPUT_PULLUP, 0) /* (B7) I2C0_SCL */
+			AM62LX_IOPAD(0x01d0, PIN_INPUT_PULLUP, 0) /* (A7) I2C0_SDA */
+		>;
+	};
+
+	main_mmc1_pins_default: main-mmc1-default-pins {
+		pinctrl-single,pins = <
+			AM62LX_IOPAD(0x0230, PIN_INPUT, 0) /* (Y3) MMC1_CMD */
+			AM62LX_IOPAD(0x0228, PIN_OUTPUT, 0) /* (Y2) MMC1_CLK */
+			AM62LX_IOPAD(0x0224, PIN_INPUT, 0) /* (AA1) MMC1_DAT0 */
+			AM62LX_IOPAD(0x0220, PIN_INPUT, 0) /* (Y4) MMC1_DAT1 */
+			AM62LX_IOPAD(0x021c, PIN_INPUT, 0) /* (AA2) MMC1_DAT2 */
+			AM62LX_IOPAD(0x0218, PIN_INPUT, 0) /* (AB2) MMC1_DAT3 */
+			AM62LX_IOPAD(0x0234, PIN_INPUT, 0) /* (B6) MMC1_SDCD */
+		>;
+		bootph-all;
+	};
+
+        mmc0_pins_default: mmc0-default-pins {
+                pinctrl-single,pins = <
+                        AM62LX_IOPAD(0x0214, PIN_INPUT, 0) /* (D2) MMC0_CMD */
+                        AM62LX_IOPAD(0x020c, PIN_OUTPUT, 0) /* (B2) MMC0_CLK */
+                        AM62LX_IOPAD(0x0208, PIN_INPUT, 0) /* (D3) MMC0_DAT0 */
+                        AM62LX_IOPAD(0x0204, PIN_INPUT_PULLUP, 0) /* (D4) MMC0_DAT1 */
+                        AM62LX_IOPAD(0x0200, PIN_INPUT_PULLUP, 0) /* (C1) MMC0_DAT2 */
+                        AM62LX_IOPAD(0x01fc, PIN_INPUT_PULLUP, 0) /* (C2) MMC0_DAT3 */
+                        AM62LX_IOPAD(0x01f8, PIN_INPUT_PULLUP, 0) /* (C4) MMC0_DAT4 */
+                        AM62LX_IOPAD(0x01f4, PIN_INPUT_PULLUP, 0) /* (B3) MMC0_DAT5 */
+                        AM62LX_IOPAD(0x01f0, PIN_INPUT_PULLUP, 0) /* (A3) MMC0_DAT6 */
+                        AM62LX_IOPAD(0x01ec, PIN_INPUT_PULLUP, 0) /* (B4) MMC0_DAT7 */
+                >;
+                bootph-all;
+        };
+};
+
+/* UART0 */
+&uart0 {
+	pinctrl-names = "default";
+	pinctrl-0 = <&main_uart0_pins_default>;
+	bootph-all;
+	status = "okay";
+};
+
+/* I2C0 - Required for DSI display regulator and touch controller */
+&i2c0 {
+	pinctrl-names = "default";
+	pinctrl-0 = <&i2c0_pins_default>;
+	clock-frequency = <400000>;
+	status = "okay";
+};
+
+&sdhci0 {
+        /* eMMC */
+        pinctrl-names = "default";
+        pinctrl-0 = <&mmc0_pins_default>;
+        non-removable;
+        status = "okay";
+        bootph-all;
+};
+
+/* SD/MMC */
+&sdhci1 {
+	pinctrl-names = "default";
+	pinctrl-0 = <&main_mmc1_pins_default>;
+	disable-wp;
+	bootph-all;
+	status = "okay";
+};
+
+/* Display subsystem - DPI output to DSI bridge */
+&dss {
+	status = "okay";
+	bootph-all;
+};
+
+&dss_ports {
+	#address-cells = <1>;
+	#size-cells = <0>;
+
+	/* VP1: DPI Output to DSI Bridge */
+	port@0 {
+		reg = <0>;
+
+		dpi_out: endpoint {
+			remote-endpoint = <&dsi0_in>;
+		};
+	};
+};
+
+/* DSI Controller - DPI to DSI bridge connection */
+&dsi0 {
+	status = "okay";
+	#address-cells = <1>;
+	#size-cells = <0>;
+
+	ports {
+		#address-cells = <1>;
+		#size-cells = <0>;
+
+		/* DSI output port (to bridge/panel) */
+		port@0 {
+			reg = <0>;
+			dsi0_out: endpoint {
+				/* Will be connected by overlay */
+			};
+		};
+
+		/* DSI input port (from DPI) */
+		port@1 {
+			reg = <1>;
+			dsi0_in: endpoint {
+				remote-endpoint = <&dpi_out>;
+			};
+		};
+	};
+};
+
+/* DSI Physical Layer */
+&dphy_tx0 {
+	status = "okay";
+};
+
+&gpio0 {
+	status = "disabled";
+};
+
+&gpio2 {
+	status = "disabled";
+};
+
+&wkup_rtc0 {
+	status = "disabled";
+};
-- 
2.34.1