ZHDA301 September 2026 AM62L
Linux 器件树提供了一种描述硬件的方法,使用节点图来描述硬件的各个方面。Linux 内核使用它来进行平台识别,运行时配置和器件组装。在器件树中描述外设硬件时,Linux 会启用外设并为其供电,即使它处于空闲状态也是如此。为了省电,应禁用未使用的器件树节点。当禁用节点时,Linux 会忽略器件树参数,外设将保持复位状态。请务必注意,如果节点没有 status 属性,Linux 将启用该设备节点。要禁用节点,状态属性应更改为禁用。
此外,器件树节点可能需要配置引脚的多路复用 (PinMux),外设信号才能正常工作。但是,由于未使用这些禁用的外设,因此不需要定义其各自的 PinMux。该焊盘使接收器和收发器保持禁用状态,同时使 MuxMode 模式保持在 GPIO 状态。这三个元件减少了 I/O 的泄漏电流大小。