ZHDA294 August   2026 CSD19536KCS , OPA192

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计概述
    1. 2.1 输入级
    2. 2.2 驱动器级
    3. 2.3 输出级
    4. 2.4 检测级
    5. 2.5 电源
  6. 3系统设计
  7. 4稳定性
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7附录
  11. 8参考资料

输出级

输出级由负载瞬态 FET、串联栅极电阻器和 1mΩ 镇流电阻器组成。原理图如图 2-4 所示。输入级将控制信号传递到驱动器级,在此进行缓冲后用于驱动负载 FET。输入信号 Vin 的波形决定了负载瞬态事件的波形。FET 栅极上的串联电阻器限制了栅极电压的转换率并提高了电路稳定性 [4]。当多个 FET 并联使用时,镇流电阻器可确保电流共享大致相等。例如,如果一个 FET 的 Vth 低于其他 FET,它将传导更多电流。镇流电阻器上产生的电压会降低该 FET 的栅极过驱电压,从而减少其电流并改善并联 FET 之间的电流共享。该电路板支持通过电路板右侧的直角连接器并联输出级。每个输出级将包括其各自的栅极电阻器、负载晶体管和镇流电阻器。

电路板布局是将电路板本身焊接到电源转换器的输出电容器组上,以尽可能减小电感(PCB 顶层为 DUT 输出、底层为 GND)。这种短连接可降低接口阻抗,并允许更快的瞬态响应。

 输出级原理图图 2-4 输出级原理图