ZHDA294 August   2026 CSD19536KCS , OPA192

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计概述
    1. 2.1 输入级
    2. 2.2 驱动器级
    3. 2.3 输出级
    4. 2.4 检测级
    5. 2.5 电源
  6. 3系统设计
  7. 4稳定性
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7附录
  11. 8参考资料

摘要

本应用手册介绍了闭环负载瞬态电路板的设计过程并分析了其性能。许多电子系统会在常规运行期间引起负载瞬态事件,例如微控制器 (MCU) 从睡眠或低功耗模式进入工作模式。因为需要更大的电流才能满足突然增加的负载,因此这些事件会影响电源轨。电源稳压器(例如降压或升压稳压器)最终会适应增加的负载,并通过稳压器的响应实现稳定。从电源转换器的角度来看,瞬态事件的持续时间和严重程度特别重要,因为这有助于表征电源转换器的环路响应。本文档介绍如何设计闭环负载瞬态电路板来模拟此类事件,从而提供表征电力电子产品性能的有用方法。

 系统方框图系统方框图