ZHDA294 August   2026 CSD19536KCS , OPA192

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计概述
    1. 2.1 输入级
    2. 2.2 驱动器级
    3. 2.3 输出级
    4. 2.4 检测级
    5. 2.5 电源
  6. 3系统设计
  7. 4稳定性
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7附录
  11. 8参考资料

简介

本文所探讨设计的总体概念是对基本电压至电流 (V2I) 电路的扩展,如 图 1-1 所示。负载瞬态电路在运算放大器的正输入终端接收输入。由于负极终端通过电阻 R 连接到 GND,因此运算放大器会产生的输出与其输入终端之间的差值成正比。这会导致晶体管导通,电流会流过 R,直到 R 上产生电压。R 上的电压继续上升,直到输入终端之间的差值为零伏。运算放大器终端之间的电位相等时会产生与 Vin/R 相等的基准电流。此类电路在模拟 IC 设计中很常见。

 简单的 V2I 电路图 1-1 简单的 V2I 电路

然而,在此设计中,在负载晶体管前面添加的驱动器/缓冲器允许电路驱动具有较低导通电阻的较大晶体管中更大的栅极电容,从而实现更高的负载电流。添加一个差分放大器来检测感测电阻器 R 上的电压,这可验证电压/电流比是否正确,并允许通过差分放大器的增益配置该比率。