ZHDA294 August 2026 CSD19536KCS , OPA192
使用 DUT 对该器件进行基准测试后取得的结果表明,跟踪误差在较低负载下达到峰值,这点与预期相符,但在较高负载下会显著减少。导致这种情况的主要原因是 R_out 电阻器引入的偏移。一些电流从输入级运算放大器的输出端流经电阻器,而不是全部电流都从检测级的运算放大器流出。由于检测级运算放大器提供更大的驱动能力,因此在较高的负载电流下,该失调会减小。在未施加输入的情况下,驱动器的 B 类偏置可以降低功率耗散,但也会导致非线性软启动行为,从而增加上升时间。这种效应在较低负载电流下更加明显,此时死区时间占总切换时间的比例较大。该结果限制为 30A,因为这是标准电流探头的常见额定值,不过,该电路板能够驱动更高的电流。我们使用短电缆和香蕉插孔连接器以 5V DUT 对结果进行了基准测试。将电路板焊接到 DUT 输出电容器组可以缩短上升时间,为此,电路板的右上角会露出用于 DUT 连接(顶层)和 GND(底层)点的覆铜。以下结果是在使用 500µs 脉冲、1µs 上升和下降时间输入以及扫描振幅 (Vin) 的条件下获得。
| Vin,V | Iout,A | 预期 Iout,A | 错误,% | 压摆,A/µs | trise,10% 至 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 0.75 | 1 | 25.00 | 0.03 | 23.10 |
| 0.20 | 1.64 | 2 | 18.15 | 0.10 | 13.24 |
| 0.30 | 2.67 | 3 | 11.01 | 0.20 | 10.57 |
| 0.40 | 3.69 | 4 | 7.65 | 0.32 | 9.38 |
| 0.50 | 4.73 | 5 | 5.40 | 0.43 | 8.70 |
| 0.60 | 5.81 | 6 | 3.11 | 0.57 | 8.12 |
| 0.70 | 6.79 | 7 | 3.00 | 0.69 | 7.90 |
| 0.80 | 7.82 | 8 | 2.21 | 0.80 | 7.81 |
| 0.90 | 8.87 | 9 | 1.39 | 0.94 | 7.52 |
| 1.00 | 9.88 | 10 | 1.18 | 1.07 | 7.40 |
| 1.50 | 15.18 | 15 | 1.17 | 1.74 | 6.98 |
| 2.00 | 20.25 | 20 | 1.25 | 2.41 | 6.71 |
| 2.50 | 25.46 | 25 | 1.84 | 4.03 | 5.06 |
| 3.00 | 30.67 | 30 | 2.25 | 3.91 | 6.28 |
图 5-1 闭环负载瞬态电路板基准测试结果除对脉冲瞬态性能进行基准测试外,还施加了各种输入波形,以观察相应的负载波形。一个值得注意的方面是,由于上述驱动器偏置方案,输出电流在接近 0A 时失真。
图 5-2 正弦波跟踪
图 5-3 斜坡跟踪