ZHDA294 August 2026 CSD19536KCS , OPA192
该设计的目的是创建一个电路板,该电路板可以通过施加已知的输入电压来模拟系统负载瞬态事件,而无需表征负载场效应晶体管 (FET)。输入级(其关键组件是运算放大器)采用负反馈配置连接。负反馈可在输入电压和输出电流之间实现固定增益。输入信号通过任意一个输入连接器传播到运算放大器的正输入终端。作为响应,运算放大器将其输出驱动为高电平,以强制其输入终端变为电势相等。为方便起见,多个输入连接器并联连接;SMB、BNC 或鳄鱼夹可用于连接电路。
输入级包括运算放大器正输入终端与负输入终端之间的串联高频旁路 RC 网络。该 RC 设计为在直流和低频下呈高阻抗 (Hi-Z) 连接,但在较高频率时为低阻抗 (Lo-Z) 连接。这可以旁路掉施加急剧阶跃输入时可能出现在输入终端的高频响铃。最后,输入级的输出终端和反馈终端有多个无源元件可以确保稳定性。输入级如 图 2-1 所示。
图 2-1 输入级原理图