ZHDA294 August   2026 CSD19536KCS , OPA192

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计概述
    1. 2.1 输入级
    2. 2.2 驱动器级
    3. 2.3 输出级
    4. 2.4 检测级
    5. 2.5 电源
  6. 3系统设计
  7. 4稳定性
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7附录
  11. 8参考资料

总结

总之,本应用手册介绍了实用闭环负载瞬态电路板的设计过程。此设计支持对电源转换器进行有效负载瞬态测试。替代解决方案(例如通过不带反馈环路的功率晶体管施加瞬态脉冲)需要在所施加的栅极电压和目标输出电流之间进行一定程度的校准,而该解决方案可直接施加目标电流,无需此类校准。对该设计稍加修改即可满足不同要求,换言之,显著降低感测电阻器的值可以获得更大的输入电压与负载电流比,或者可以更改偏置以减少或消除死区,并缩短上升时间。此解决方案让工程师可以轻松应用复杂的负载曲线,以适合自定义应用。