ZHDA294 August   2026 CSD19536KCS , OPA192

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计概述
    1. 2.1 输入级
    2. 2.2 驱动器级
    3. 2.3 输出级
    4. 2.4 检测级
    5. 2.5 电源
  6. 3系统设计
  7. 4稳定性
  8. 5结果
  9. 6总结
  10. 7附录
  11. 8参考资料

检测级

要控制负载电流,必须对其进行测量。检测级包含一个 4 端子电流感应电阻器(用于开尔文检测)、一个滤波器和一个配置为差分放大器的运算放大器。这样就可以对非常小的电压进行模拟检测,然后将这些电压放大并反馈回输入级的负输入节点,以闭合负反馈环路。该级设置电压至电流增益。例如,如果在输入端施加 500mV,则在假设差分放大器增益设置为 1 的情况下,反馈环路将确保在 50mΩ 感应电阻器上施加 500mV。这意味着向电路板输入 500mV 的电压会产生 10A 的负载电流。如果差分放大器的增益大于 1,则电压至电流的增益将除以该系数。例如,在本设计中,增益设置为 2,这意味着 500mV 输入将产生 5A 的负载电流 (Iload/Vin = 1A/100mV)。这是因为运算放大器会驱动输出以使其输入端相等,因此,只有当感应电阻器两端的电压等于 500mV 除以检测级的增益 (2) 时,负输入端才会达到 500mV。可以调整滤波器,以确保其不会使感应信号大幅减慢,同时保持感应信号没有噪声以及超出运算放大器带宽的高频成分。

 检测级原理图图 2-5 检测级原理图