ZHDA289 August   2026 TPS552892-Q1 , TPS61383-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1碰撞电源模块简介
  4. 2CPM 系统方框图和设计要求
    1. 2.1 系统方框图
    2. 2.2 设计要求
    3. 2.3 系统架构
  5. 3超级电容器参数和门锁负载曲线
    1. 3.1 超级电容器参数
    2. 3.2 充电时间要求
    3. 3.3 门锁负载曲线
  6. 4电源管理设计
    1. 4.1 5s 超级电容器设计
    2. 4.2 3s 超级电容器设计
    3. 4.3 1s 超级电容器设计
    4. 4.4 不同设计方案的比较与总结
  7. 5总结
  8. 6参考资料

总结

作为新能源汽车碰撞场景中的生命支持系统,CPM 的核心价值在于主电池失效后由备用电池提供电力以解锁车门,为乘客逃生建立最后一道防线。随着电子闩锁 (E-latch) 的普及和安全法规的升级,CPM 已成为不可或缺的安全要求,市场规模预计将呈稳步增长趋势。未来,CPM 将朝着更高集成度、更长寿命和更低成本的方向发展。