ZHDA289 August 2026 TPS552892-Q1 , TPS61383-Q1
碰撞电源模块 (CPM) 是车辆安全系统最重要的组成部分之一。CPM 在碰撞后快速打开车门,为救生救援打通通道发挥着关键作用。汽车碰撞后,CPM 与车身传感器、控制系统和执行器协同工作,在极短时间内快速完成车门解锁,确保乘员失去意识时车门也能打开,从而降低外部救援难度。为了应对极端情况,CPM 通常采用双冗余电源设计。如图 1-1 所示。在正常情况下,使用 12V 汽车电池驱动电机解锁。发生碰撞时,12V 汽车电池可能因碰撞损坏或电路故障而失效。此时,超级电容器等备用电池可作为独立电源为电机驱动器供电,确保紧急情况下车门能够打开。
图 1-1 CPM 简介在法规方面,欧盟、美国和中国都有相应法规要求碰撞后车门能够正常打开。中国于 2026 年制定了强制性国家标准汽车车门把手安全技术要求,要求碰撞后能够手动打开车门。这推动了 CPM 中双冗余电源设计的采用,并加速了 CPM 市场发展。
CPM 不仅属于法规要求,也是保障乘客安全、提高救援效率的关键模块。CPM 推动了汽车安全从基本防护向全场景可靠保障升级,成为衡量车辆安全水平的重要指标。