ZHDA289 August 2026 TPS552892-Q1 , TPS61383-Q1
5s 超级电容器设计可提供更多能量,因此主要用于集中式架构。下一节将展示 5s 超级电容器的三种不同的电源管理设计。
降压/升压充电 + 二极管放电
使用降压/升压转换器为超级电容器充电。使用二极管将超级电容器的能量释放到电机驱动器。以 5s、2.7V、25F 超级电容器为例,超级电容器额定电压为 13.5V。汽车 12V 主电池的工作电压范围为 9V-16V,因此需要降压/升压充电器,例如 TPS552892-Q1。使用二极管 LM74700-Q1 进行放电,以便为电机供电。由于电机工作电压范围为 9V 至 16V,超级电容器只能放电至 9V,无法利用低于 9V 的能量。由于超级电容器在生产制造上的差异,当超级电容器串联时,各串联单体的电压可能不平衡。因此,需要 BQ79607-Q1/BQ78709-Q1(ASIL-B 版本)之类的电芯均衡 IC,实时监测每个电芯的电压并进行被动放电,以均衡各电芯电压并延长超级电容器寿命。
CPM 还需要 MCU、SBC 和电机驱动器。MCU 作为控制 CPM 的中央系统运行,建议使用 MSPM0G3107-Q1。SBC 可选用 TCAN2845-Q1,它集成了 CAN-FD 收发器和 3.3V LDO,用于为 MCU 供电并与 ZCU 通信。使用电机驱动器驱动电机,例如 DRV8244-Q1。推荐系统的方框图如图 4-1 所示。
图 4-1 5s 超级电容器系统方框图:降压/升压充电和二极管放电图 4-2 是 TPS552892-Q1 为超级电容器充电的测试波形。通道 1-3 分别为使能引脚 EN、超级电容器电压 VOUT、充电电流 IOUT。从波形可以看出,使能引脚变为高电平后,TPS552892-Q1 进入恒流充电阶段,以 2.5A 恒流为超级电容器充电,直到电压达到约 12.5V。随后 IC 进入恒压充电阶段,在此期间充电电流逐渐减小。整个充电过程持续 25 秒。有关更详细的应用信息,请参阅采用带降压/升压转换器的 5S 超级电容器解决方案的电子闩锁。
图 4-2 使用 TPS552892-Q1 为超级电容器充电的测试波形降压/升压充电 + 升压放电
在放电期间,使用 LM5122-Q1 之类的升压控制器替代二极管,可以充分利用超级电容器的能量。当超级电容器电压低于 9V 时,可通过升压控制器将输出升至 12V 来驱动电机。系统方框图如图 4-3 所示。
图 4-3 5s 超级电容器系统方框图:降压/升压充电 + 升压放电使用双向降压/升压控制器进行充电和放电
在下面的设计中,需要降压/升压充电器和升压控制器来实现放电。TI 推出了一款双向降压/升压控制器 LM51772-Q1,其使用同一电路进行充电和放电。它具有更高的集成度,可显著降低系统成本。系统方框图如图 4-4 所示。详细的应用手册请参阅使用 LM51772 的电池或电容器备用操作。
图 4-4 5s 超级电容器系统方框图:使用双向降压/升压控制器进行充电和放电