ZHDA289
August 2026
TPS552892-Q1
,
TPS61383-Q1
1
摘要
1
碰撞电源模块简介
2
CPM 系统方框图和设计要求
2.1
系统方框图
2.2
设计要求
2.3
系统架构
3
超级电容器参数和门锁负载曲线
3.1
超级电容器参数
3.2
充电时间要求
3.3
门锁负载曲线
4
电源管理设计
4.1
5s 超级电容器设计
4.2
3s 超级电容器设计
4.3
1s 超级电容器设计
4.4
不同设计方案的比较与总结
5
总结
6
参考资料
2
CPM 系统方框图和设计要求