ZHDA289 August   2026 TPS552892-Q1 , TPS61383-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1碰撞电源模块简介
  4. 2CPM 系统方框图和设计要求
    1. 2.1 系统方框图
    2. 2.2 设计要求
    3. 2.3 系统架构
  5. 3超级电容器参数和门锁负载曲线
    1. 3.1 超级电容器参数
    2. 3.2 充电时间要求
    3. 3.3 门锁负载曲线
  6. 4电源管理设计
    1. 4.1 5s 超级电容器设计
    2. 4.2 3s 超级电容器设计
    3. 4.3 1s 超级电容器设计
    4. 4.4 不同设计方案的比较与总结
  7. 5总结
  8. 6参考资料

参考资料

  1. 德州仪器 (TI),电子闩锁设计资源,网页。
  2. 德州仪器 (TI),采用带降压/升压转换器的 5S 超级电容器解决方案的电子闩锁,应用手册。
  3. 德州仪器 (TI),使用 LM51772 的电池或电容器备用操作,应用手册。
  4. 德州仪器 (TI),使用 TPS61383-Q1 的汽车电子闩锁系统设计指南,应用手册。