ZHDA189 June 2026 LMG2650 , TLV431 , UCC25661
一旦高侧栅极 (HO) 关闭,低侧栅极 (LO) 就会在检测到压摆率后导通。在低侧关闭至高侧导通期间,会复制相同的死区时间。
如果在 HO 关闭后没有发生有效的压摆率检测,则两次转换(HO 关闭到 LO 导通)和(LO 关闭到 HO 导通)期间的死区时间取决于谐振电流极性。此外,该死区时间不会超过 1us 或 0.5us,具体取决于 TSET 设置。
如果在 HO 关闭期间检测到 ZCS,则从 HO 关闭到 LO 导通的死区时间由谐振电流的极性(IPolarity 信号)决定。此时的最大死区时间不会超过 1.1us。LO 关闭至 HO 导通期间的死区时间取决于谐振电流极性。此外,该死区时间不会超过 1.1us。
HO 关闭至 LO 导通期间的死区时间取决于压摆率检测,类似于情况 1。但是,如果在 HO 关闭后没有发生有效的压摆率检测,则 HO 关闭到 LO 导通期间的死区时间取决于谐振电流极性。此外,该死区时间不会超过 1us 或 0.5us,具体取决于 TSET 选项。如果在 LO 关闭期间检测到 ZCS,则从 LO 关闭到 HO 导通的时间由谐振电流的极性(ISNS 信号)决定。此时的最大死区时间不会超过 1.1us。
如果在 HO 关闭期间检测到 ZCS,则从 HO 关闭到 LO 导通的死区时间由谐振电流的极性(IPolarity 信号)决定。此时的最大死区时间不会超过 1.1us。如果在 LO 关闭期间检测到 ZCS,则从 LO 关闭到 HO 导通的死区时间由谐振电流的极性(IPolarity 信号)决定。此时的最大死区时间不会超过 1.1us。