ZHDA189
June 2026
LMG2650
,
TLV431
,
UCC25661
1
摘要
商标
1
UCC25661x 常见问题解答
1.1
如何将外部栅极驱动器连接到 UCC25661x 以实现高栅极驱动器电流能力?
1.2
控制器工作的开关频率最高可达多少?
1.3
UCC25661x 工作时出现 1 秒故障。如何进行调试?
1.4
如何使用 UCC25661x 实现电池充电器?
1.5
如何设置 OVP/OTP 引脚?
1.6
如何在 UCC25661x 系列中设置 TSET 引脚?
1.7
如何避免 FB 引脚饱和?如何检测该情况?
1.8
如果 HV 引脚电流超过数据表中提及的值,器件是否会受损?
1.9
UCC25661 中的 TON 延长功能是如何工作的?
1.10
UCC25661x 中的 ZCS 保护是如何工作的?
1.11
自适应死区时间是如何工作的?
1.12
在 ZCS 检测期间以及在没有有效压摆率检测的情况下如何确定 UCC25661x 中的死区时间?
1.13
如何在不对转换器输入端施加高直流电压的情况下测试 UCC25661?
1.14
如何将 GaN 与 UCC25661x 连接?
1.15
必须使用最大值是多少的 LL、TSET 和 ISNS 引脚去耦电容器?
1.16
如何在运行控制器时更改突发模式编程?
1.17
总结
1.18
参考资料
1.2
控制器工作的开关频率最高可达多少?
UCC25661x 系列可在高达 750kHz 的开关频率下工作。