ZHDA189 June   2026 LMG2650 , TLV431 , UCC25661

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1UCC25661x 常见问题解答
    1. 1.1  如何将外部栅极驱动器连接到 UCC25661x 以实现高栅极驱动器电流能力?
    2. 1.2  控制器工作的开关频率最高可达多少?
    3. 1.3  UCC25661x 工作时出现 1 秒故障。如何进行调试?
    4. 1.4  如何使用 UCC25661x 实现电池充电器?
    5. 1.5  如何设置 OVP/OTP 引脚?
    6. 1.6  如何在 UCC25661x 系列中设置 TSET 引脚?
    7. 1.7  如何避免 FB 引脚饱和?如何检测该情况?
    8. 1.8  如果 HV 引脚电流超过数据表中提及的值,器件是否会受损?
    9. 1.9  UCC25661 中的 TON 延长功能是如何工作的?
    10. 1.10 UCC25661x 中的 ZCS 保护是如何工作的?
    11. 1.11 自适应死区时间是如何工作的?
    12. 1.12 在 ZCS 检测期间以及在没有有效压摆率检测的情况下如何确定 UCC25661x 中的死区时间?
    13. 1.13 如何在不对转换器输入端施加高直流电压的情况下测试 UCC25661?
    14. 1.14 如何将 GaN 与 UCC25661x 连接?
    15. 1.15 必须使用最大值是多少的 LL、TSET 和 ISNS 引脚去耦电容器?
    16. 1.16 如何在运行控制器时更改突发模式编程?
    17. 1.17 总结
    18. 1.18 参考资料

UCC25661x 工作时出现 1 秒故障。如何进行调试?

如果控制器触发 LO 脉冲后,控制器侧没有脉冲,且控制器在 1 秒后重试,这是由于 OCP 故障或 OLP 故障所致。如需 OCP 故障检测,必须探测 ISNS 引脚和 PGND 之间的电压。如果 ISNS 引脚处的峰值电压达到 3.5V 的阈值,则为 OCP 故障。为避免 OCP 故障,必须逐渐降低 Risns,并且必须通过设计计算器相应地调整 TSET 电阻分压器,以使空载到满载变化过程中 Pin 与 VFBReplica 间的关系图保持在 2V 至 4V 范围内。

如需 OLP 故障检测,必须对第一个原型进行 FBReplica 与引脚间的关系图拟合。在实际硬件中测量 FBReplica 的过程如下:

  1. 在反馈光耦合器发射极和接地之间插入一个 5k 电阻器可以测出 FBReplica 电压,如图 1-2 所示。可根据方程式 1 进行计算。
     FBReplica 测量电路图 1-2 FBReplica 测量电路
    方程式 1. F B R e p l i c a = I F B - V 5 k 5 k × R F B I n t e r n a l # 1
  2. 绘制不同输入功率下 FBReplica 电压与引脚间的关系图(需要考虑峰值输出功率,而不仅仅是满载输出功率),如图 1-3 所示。
 VFBReplica 与引脚间的关系图图 1-3 VFBReplica 与引脚间的关系图

如果在任何负载下,FBReplica 达到 4.75V,则该负载处的故障为 OLP。