ZHDA189 June 2026 LMG2650 , TLV431 , UCC25661
UCC25661x 的 FB 引脚由电流源驱动。因此,FB 引脚电压通常保持恒定(典型值为 3.5V)。如果想要检查 FB 引脚电压是否饱和,则必须检查 FB 引脚电压。如果 FB 引脚电压降至 3V 以下,则表明与该 FB 引脚关联的光耦合器已饱和。如果 FB 引脚饱和,则转换器的瞬态响应将受到影响。通过使用以下电路避免此问题:在 V5P 引脚和 FB 引脚之间增加一个 1.5V 齐纳二极管 (D100) 和一个 2.22k 电阻器 (R100),如图 1-10 所示。
图 1-10 防止 FB 引脚超出饱和的电路实现方案