ZHDA189 June 2026 LMG2650 , TLV431 , UCC25661
UCC25661x 系列使用一个多功能引脚 (OVP/OTP) 来监测是否出现输出过压和外部过热情况。要在正常情况下运行控制器,OVP/OTP 引脚电压应介于 VOVPPos 和 VOTPNeg 之间。通常,OVP/OTP 引脚电压为 IOTP * NTC 电阻。如果温度非常高,NTC 电阻会变得非常小。OVP/OTP 引脚电压因此变为小于 VOTPNeg 时,IC 将触发 OTP 故障。
如果 LLC 转换器的输出电压变得足够高,以使 VCCP 变为高电平且 OVP/OTP 引脚中的齐纳二极管开始导通,则通过 NTC 电阻器的总电流变为(齐纳二极管电流 + IOTP)。因此,OVP/OTP 引脚处的电压开始上升。如果电压超过 VOVPPos,则 IC 触发 OVP 故障。
在设计使用 VOVPPos 和 VOTPNeg 的电路时,必须考虑 OVP 和 OTP 比较器迟滞值。
图 1-8 OVP/OTP 引脚架构