ZHDA189 June   2026 LMG2650 , TLV431 , UCC25661

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1UCC25661x 常见问题解答
    1. 1.1  如何将外部栅极驱动器连接到 UCC25661x 以实现高栅极驱动器电流能力?
    2. 1.2  控制器工作的开关频率最高可达多少?
    3. 1.3  UCC25661x 工作时出现 1 秒故障。如何进行调试?
    4. 1.4  如何使用 UCC25661x 实现电池充电器?
    5. 1.5  如何设置 OVP/OTP 引脚?
    6. 1.6  如何在 UCC25661x 系列中设置 TSET 引脚?
    7. 1.7  如何避免 FB 引脚饱和?如何检测该情况?
    8. 1.8  如果 HV 引脚电流超过数据表中提及的值,器件是否会受损?
    9. 1.9  UCC25661 中的 TON 延长功能是如何工作的?
    10. 1.10 UCC25661x 中的 ZCS 保护是如何工作的?
    11. 1.11 自适应死区时间是如何工作的?
    12. 1.12 在 ZCS 检测期间以及在没有有效压摆率检测的情况下如何确定 UCC25661x 中的死区时间?
    13. 1.13 如何在不对转换器输入端施加高直流电压的情况下测试 UCC25661?
    14. 1.14 如何将 GaN 与 UCC25661x 连接?
    15. 1.15 必须使用最大值是多少的 LL、TSET 和 ISNS 引脚去耦电容器?
    16. 1.16 如何在运行控制器时更改突发模式编程?
    17. 1.17 总结
    18. 1.18 参考资料

如何在 UCC25661x 系列中设置 TSET 引脚?

控制器启动时,会对 TSETA 和 TSETB 电压进行编程。VTSETB 电压配置 IPPC 工作的最小频率和最大死区时间。而 (VTSETA – VTSETB) 配置积分器时间常数,可帮助设置给定功率输出的 FBReplica 量级。因此,在选择 TSET 时,首先检查满负载时转换器的最小开关频率,然后从 TSET 表中选择一个 TSET 选项,以使该 TSET 选项的最小开关频率小于转换器最小开关频率。之后,选择另一个 TSET 选项,该选项设置 VCR 合成器积分器时间常数,从而确保 Vfbreplica 与引脚间的关系图保持在 2V(轻负载时)至 4V(峰值负载时)之间。如果 Vfbreplica 达到 4.5V,控制器会触发过载保护 (OLP),并传导过载电流持续 100ms,之后变为 1 秒故障。

例如,假设转换器的最小工作频率为 350kHz,因此用户可以为 TSETB 选择 1 到 12 之间的任何 TSET 选项。然后,假设在设计计算器中查看引脚与 VfbReplica 间的关系图时,用户可以选择七到九之间的任何 TSET 选项,以使 VfbReplica 与引脚间的关系图在二到四之间。对于这种情况,最好使用具有更高积分器时间常数的 TSET 选项(例如,TSET 选项七)。原因是,随着积分器时间常数的减少,系统的带宽会增加。因此,在较大负载瞬态下,谐振电流以及 ISNS 电压可能会在某些周期内瞬间上升到超过 OCP 阈值电平 (3.5V),并可能达到虚假的 OCP 电平。图 1-9 显示了上一个示例中 TSET 选择的设计计算器快照。

 设计计算器中的 TSET 选项选择图 1-9 设计计算器中的 TSET 选项选择