ZHDA189 June 2026 LMG2650 , TLV431 , UCC25661
必须从外部直流电源向 Vcc 引脚施加 15V 电压。必须在 BLK 引脚处施加 1.5V 电压。必须探测 LO 和 HS 引脚以检查低侧 FET 栅极-源极电压和开关节点电压。在这种情况下,应该会发出一些 LO 脉冲。然后,缓慢地将直流输入电压增加至 20V,并逐步提升至 50V,同时检查 LO 脉冲和开关节点。如果一切正常,则 UCC25661 的 BLK 引脚可由输入电压和 BLK 电阻器供电,并可在转换器的输入侧施加高电压。