ZHDA189 June   2026 LMG2650 , TLV431 , UCC25661

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1UCC25661x 常见问题解答
    1. 1.1  如何将外部栅极驱动器连接到 UCC25661x 以实现高栅极驱动器电流能力?
    2. 1.2  控制器工作的开关频率最高可达多少?
    3. 1.3  UCC25661x 工作时出现 1 秒故障。如何进行调试?
    4. 1.4  如何使用 UCC25661x 实现电池充电器?
    5. 1.5  如何设置 OVP/OTP 引脚?
    6. 1.6  如何在 UCC25661x 系列中设置 TSET 引脚?
    7. 1.7  如何避免 FB 引脚饱和?如何检测该情况?
    8. 1.8  如果 HV 引脚电流超过数据表中提及的值,器件是否会受损?
    9. 1.9  UCC25661 中的 TON 延长功能是如何工作的?
    10. 1.10 UCC25661x 中的 ZCS 保护是如何工作的?
    11. 1.11 自适应死区时间是如何工作的?
    12. 1.12 在 ZCS 检测期间以及在没有有效压摆率检测的情况下如何确定 UCC25661x 中的死区时间?
    13. 1.13 如何在不对转换器输入端施加高直流电压的情况下测试 UCC25661?
    14. 1.14 如何将 GaN 与 UCC25661x 连接?
    15. 1.15 必须使用最大值是多少的 LL、TSET 和 ISNS 引脚去耦电容器?
    16. 1.16 如何在运行控制器时更改突发模式编程?
    17. 1.17 总结
    18. 1.18 参考资料
Application Note

UCC25661x 常见问题解答

下载最新的英语版本