ZHDA165 June   2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EMC 测试概述
    1. 2.1 ISOW64xx、ISOW308x 和 ISOW1050 器件的 EMC 标准覆盖范围汇总
    2. 2.2 ISOW308x 器件中 RS485 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
    3. 2.3 ISOW1050 器件中 CAN 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
  6. 3EMC 测试的详细信息
    1. 3.1 工业辐射发射(CISPR 32 B 类)
      1. 3.1.1 标准概述
    2. 3.2 汽车辐射发射(CISPR 25 5 类)
      1. 3.2.1 标准概述
    3. 3.3 工业辐射抗扰度 (IEC 61000-4-3)
      1. 3.3.1 标准概述
      2. 3.3.2 工业测试配置和结果
    4. 3.4 汽车辐射抗扰度 (ISO11452-2)
      1. 3.4.1 标准概述
      2. 3.4.2 汽车测试配置和结果
    5. 3.5 传导抗扰度 (IEC 61000-4-6)
      1. 3.5.1 标准概述
      2. 3.5.2 测试条件和结果
    6. 3.6 传导发射 (CISPR 32)
      1. 3.6.1 标准概述
    7. 3.7 ESD 抗扰度
      1. 3.7.1 标准概述
      2. 3.7.2 测试条件和结果
      3. 3.7.3 ISOW308x 器件 RS485 总线的专项 ESD 测试结果
      4. 3.7.4 ISOW1050 器件 CAN 总线的特殊 ESD 测试结果
    8. 3.8 磁场抗扰度 (IEC 61000-4-8)
      1. 3.8.1 标准概述
      2. 3.8.2 测试条件和结果
    9. 3.9 共模瞬态抗扰度 (VDE 0884-17)
      1. 3.9.1 概述
      2. 3.9.2 测试条件和结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

本应用手册详细介绍了德州仪器 (TI) ISOW64xxISOW308xISOW1050 系列集成信号隔离器与电源转换器的电磁兼容性 (EMC) 结果。这些器件将隔离式 DC-DC 转换与信号隔离集成于单一封装,应对了传统分立式实现方案的复杂性。

有关更多详情,请参阅优化隔离设计中的 EMC:符合 CISPR 和 IEC 的 10 种 PCB 技术应用手册。