ZHDA165 June 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441
CISPR 32 (EN 55032) 是面向多媒体设备的国际发射标准。该标准取代了原有的 CISPR 22 标准,涵盖从 9kHz 至 6GHz 的传导发射和辐射发射。B 类是最严格的分类,适用于住宅环境使用的设备,这类环境中必须保护灵敏的无线电接收免受家用或轻商业空间电子的干扰。以下 CISPR 32 辐射发射数据是在 5V 输入、3.3V 输出、140mA 负载条件下采集的。
有关工业辐射发射的更多详细信息,请参阅使用 ISOW6441 轻松达到 CISPR 32 B 类辐射发射标准应用手册。
图 3-1 ISOW64xx 器件在 5V3 模式(140mA 负载)下的 CISPR 32 B 类辐射发射数据
图 3-2 ISOW308x 器件在 54Ω 负载下的 CISPR 32 B 类辐射发射数据
图 3-3 ISOW1050 器件在 60Ω 负载下的 CISPR 32 B 类辐射发射数据