ZHDA165A June   2026  – September 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EMC 测试概述
    1. 2.1 ISOW64xx、ISOW308x 和 ISOW1050 器件的 EMC 标准覆盖范围汇总
    2. 2.2 ISOW308x 器件中 RS485 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
    3. 2.3 ISOW1050 器件中 CAN 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
  6. 3EMC 测试的详细信息
    1. 3.1  工业辐射发射(CISPR 32 B 类)
      1. 3.1.1 标准概述
    2. 3.2  汽车辐射发射(CISPR 25 5 类)
      1. 3.2.1 标准概述
    3. 3.3  船舶辐射发射 (IEC 60945)
      1. 3.3.1 标准概述
    4. 3.4  工业辐射抗扰度 (IEC 61000-4-3)
      1. 3.4.1 标准概述
      2. 3.4.2 工业测试配置和结果
    5. 3.5  汽车辐射抗扰度 (ISO11452-2)
      1. 3.5.1 标准概述
      2. 3.5.2 汽车测试配置和结果
    6. 3.6  传导抗扰度 (IEC 61000-4-6)
      1. 3.6.1 标准概述
      2. 3.6.2 测试条件和结果
    7. 3.7  传导发射 (CISPR 32)
      1. 3.7.1 标准概述
    8. 3.8  ESD 抗扰度
      1. 3.8.1 标准概述
      2. 3.8.2 测试条件和结果
      3. 3.8.3 ISOW308x 器件 RS485 总线的专项 ESD 测试结果
      4. 3.8.4 ISOW1050 器件 CAN 总线的特殊 ESD 测试结果
    9. 3.9  磁场抗扰度 (IEC 61000-4-8)
      1. 3.9.1 标准概述
      2. 3.9.2 测试条件和结果
    10. 3.10 共模瞬态抗扰度 (VDE 0884-17)
      1. 3.10.1 概述
      2. 3.10.2 测试条件和结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

ISOW1050 器件中 CAN 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围

表 2-3 CAN 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
测试类型 标准 参数 等级 | 类别 结果

ESD:

CAN 总线至 GND(同侧)

IEC 61000-4-2 带 TVS 二极管的接触放电 ESD 15kV 通过
IEC 61000-4-2 不带 TVS 二极管的接触放电 ESD 7kV 通过
AEC Q100-002 HBM ESD 12kV 通过