ZHDA165A June 2026 – September 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441
当前工业自动化、电机驱动、电网基础设施和医疗设备中的隔离系统在同时实现隔离电源与隔离通信时,面临着严峻的设计挑战。传统方法是将分立式隔离变压器、驱动器 IC、整流级、反馈网络和单独的数字隔离器组合在一起,会导致设计复杂、潜在成本高昂且易受 EMI 影响,这需要漫长的开发周期和多项安全认证。
德州仪器 (TI) 的 ISOW64xx、ISOW308x 和 ISOW1050 系列器件通过将隔离式 DC-DC 转换器与信号隔离器(数字、RS485 和 CAN)集成到单个 16 引脚宽体 SOIC 封装中,有助于解决这些挑战。这一集成架构在设计时便将出色的 EMC 性能列为首要设计目标。有关使用该系列器件的优势的更多详细信息,请参阅利用集成电源与数字隔离设计提升设计性能应用简报。