ZHDA165 June   2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EMC 测试概述
    1. 2.1 ISOW64xx、ISOW308x 和 ISOW1050 器件的 EMC 标准覆盖范围汇总
    2. 2.2 ISOW308x 器件中 RS485 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
    3. 2.3 ISOW1050 器件中 CAN 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
  6. 3EMC 测试的详细信息
    1. 3.1 工业辐射发射(CISPR 32 B 类)
      1. 3.1.1 标准概述
    2. 3.2 汽车辐射发射(CISPR 25 5 类)
      1. 3.2.1 标准概述
    3. 3.3 工业辐射抗扰度 (IEC 61000-4-3)
      1. 3.3.1 标准概述
      2. 3.3.2 工业测试配置和结果
    4. 3.4 汽车辐射抗扰度 (ISO11452-2)
      1. 3.4.1 标准概述
      2. 3.4.2 汽车测试配置和结果
    5. 3.5 传导抗扰度 (IEC 61000-4-6)
      1. 3.5.1 标准概述
      2. 3.5.2 测试条件和结果
    6. 3.6 传导发射 (CISPR 32)
      1. 3.6.1 标准概述
    7. 3.7 ESD 抗扰度
      1. 3.7.1 标准概述
      2. 3.7.2 测试条件和结果
      3. 3.7.3 ISOW308x 器件 RS485 总线的专项 ESD 测试结果
      4. 3.7.4 ISOW1050 器件 CAN 总线的特殊 ESD 测试结果
    8. 3.8 磁场抗扰度 (IEC 61000-4-8)
      1. 3.8.1 标准概述
      2. 3.8.2 测试条件和结果
    9. 3.9 共模瞬态抗扰度 (VDE 0884-17)
      1. 3.9.1 概述
      2. 3.9.2 测试条件和结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

测试条件和结果

表 3-4 ESD 测试配置和结果
参数 值 | 详细信息
HBM ESD (AEC Q100-002) ±2kV
CDM ESD (AEC Q100-011) ±1.5kV
浪涌隔离 (IEC 62368-1) 10.4kVPK(1.2/50µs,油中测试)