ZHDA165A June   2026  – September 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EMC 测试概述
    1. 2.1 ISOW64xx、ISOW308x 和 ISOW1050 器件的 EMC 标准覆盖范围汇总
    2. 2.2 ISOW308x 器件中 RS485 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
    3. 2.3 ISOW1050 器件中 CAN 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
  6. 3EMC 测试的详细信息
    1. 3.1  工业辐射发射(CISPR 32 B 类)
      1. 3.1.1 标准概述
    2. 3.2  汽车辐射发射(CISPR 25 5 类)
      1. 3.2.1 标准概述
    3. 3.3  船舶辐射发射 (IEC 60945)
      1. 3.3.1 标准概述
    4. 3.4  工业辐射抗扰度 (IEC 61000-4-3)
      1. 3.4.1 标准概述
      2. 3.4.2 工业测试配置和结果
    5. 3.5  汽车辐射抗扰度 (ISO11452-2)
      1. 3.5.1 标准概述
      2. 3.5.2 汽车测试配置和结果
    6. 3.6  传导抗扰度 (IEC 61000-4-6)
      1. 3.6.1 标准概述
      2. 3.6.2 测试条件和结果
    7. 3.7  传导发射 (CISPR 32)
      1. 3.7.1 标准概述
    8. 3.8  ESD 抗扰度
      1. 3.8.1 标准概述
      2. 3.8.2 测试条件和结果
      3. 3.8.3 ISOW308x 器件 RS485 总线的专项 ESD 测试结果
      4. 3.8.4 ISOW1050 器件 CAN 总线的特殊 ESD 测试结果
    9. 3.9  磁场抗扰度 (IEC 61000-4-8)
      1. 3.9.1 标准概述
      2. 3.9.2 测试条件和结果
    10. 3.10 共模瞬态抗扰度 (VDE 0884-17)
      1. 3.10.1 概述
      2. 3.10.2 测试条件和结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

标准概述

CISPR 25 标准规定了拟安装在车辆、船舶和内燃机中的电子元件及系统的无线电干扰限制。该标准旨在保护车载无线电接收器(AM、FM、DAB、GPS、LTE 等)免受其他车辆电子设备产生的干扰影响。该标准规定了从 1 类(最宽松)到 5 类(最严格)的五个限制类别。5 类代表最高的发射洁净度,通常为高端汽车原始设备制造商 (OEM) 所要求。以下 CISPR 25 辐射发射数据是在 5V 输入、3.3V 输出、70mA 负载条件下采集的。

有关汽车辐射发射的更多详细信息,请参阅使用 ISOW6441 轻松达到 CISPR 25 5 类汽车辐射发射标准应用手册。

ISOW6441 ISOW3080 ISOW1050 ISOW644x ISOW64xx 器件在 200MHz 至 1GHz 频率范围内的 CISPR 25 5 类辐射发射数据图 3-4 ISOW64xx 器件在 200MHz 至 1GHz 频率范围内的 CISPR 25 5 类辐射发射数据
ISOW6441 ISOW3080 ISOW1050 ISOW644x ISOW64xx 器件在 1GHz 至 6GHz 频率范围内的 CISPR 25 5 类辐射发射数据图 3-5 ISOW64xx 器件在 1GHz 至 6GHz 频率范围内的 CISPR 25 5 类辐射发射数据