ZHDA134 April 2026 CC1310 , CC1311P3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC1402P , CC1404P , CC1407P
SmartRF™ Studio (2) 和 SysConfig (3) 都可以导出/导入特定器件所有已特性化 PHY 的寄存器设置。对于专有 PHY 组,可以使用标准 TX 和 RX 命令(CMD_PROP_TX 和 CMD_PROP_RX)或高级命令(CMD_PROP_TX_ADV 和 CMD_PROP_RX_ADV)导出/导入设置。基础 RX 和 TX SLA (Simplelink Academy) 演示了如何从 SysConfig 导入设置和/或从 SmartRF Studio 导出设置。即使两个命令集在支持的数据包格式上具备很高的灵活性,但默认的代码导出/导入仅实现了两种不同的数据包格式。图 1-1 展示了为两种不同情况配置的数据包格式。
标准数据包格式也可通过高级命令实现,并且能够轻松将单长度字节改为双长度字节;默认采用高级数据包格式的 PHY,也可修改为发送和接收标准数据包格式的数据包(同时支持 1 和 2 个长度字节)。表 1-1 汇总了本应用手册所论述的各类组合方式。
| 导入/导出命令类型 | 数据包格式 | 使用的命令类型 | 模式 | 最大有效载荷长度 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准 CMD_PROP_TX CMD_PROP_RX | 标准(1 个长度字节) | 标准 | TX | 255 | 2.1.1 |
| 标准 | RX | 255 | 2.1.2 | ||
| 高级 | TX | 255 | 2.1.3 | ||
| 高级 | RX | 255 | 2.1.4 | ||
| 标准(2 个长度字节) | 高级 | TX | 4093 | 2.2.1 | |
| 高级 | RX | 4093 | 2.2.2 | ||
| 高级 CMD_PROP_TX_ADV CMD_PROP_RX_ADV | 高级 (802.15.4g) | 高级 | TX | 2043 或 2045(1) | 3.1.1 |
| 高级 | RX | 2047(1) | 3.1.2 | ||
| 标准(1 个长度字节) | 高级 | TX | 255 | 3.2.1 | |
| 高级 | RX | 255 | 3.2.2 | ||
| 标准(2 个长度字节) | 高级 | TX | 4093 | 3.3.1 | |
| 高级 | RX | 4093 | 3.3.2 |
最大有效载荷长度取决于 FSC 类型(2 字节或 4 字节 CRC)
RX 侧的最大长度包括 CRC 字节数(2 或 4)