ZHDA134 April   2026 CC1310 , CC1311P3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC1402P , CC1404P , CC1407P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用标准命令导出的 PHY 设置
    1. 2.1 标准数据包格式(1 个长度字节)
      1. 2.1.1 使用 CMD_PROP_TX 和标准数据包格式(1 个长度字节)的 TX
      2. 2.1.2 使用 CMD_PROP_RX 和标准数据包格式(1 个长度字节)的 RX
      3. 2.1.3 使用 CMD_PROP_TX_ADV 命令和标准数据包格式(1 个长度字节)的 TX
      4. 2.1.4 使用 CMD_PROP_RX_ADV 和标准数据包格式(1 个长度字节)的 RX
    2. 2.2 标准数据包格式(2 个长度字节)
      1. 2.2.1 使用 CMD_PROP_TX_ADV 和标准数据包格式(2 个长度字节)的 TX
      2. 2.2.2 使用 CMD_PROP_RX_ADV 和标准数据包格式(2 个长度字节)的 RX
  6. 3使用高级命令导出的 TX 和 RX 设置
    1. 3.1 高级数据包格式
      1. 3.1.1 使用 CMD_PROP_TX_ADV 和高级数据包格式的 TX
      2. 3.1.2 使用 CMD_PROP_RX_ADV 和高级数据包格式的 RX
    2. 3.2 标准数据包格式(1 个长度字节)
      1. 3.2.1 使用 CMD_PROP_TX_ADV 命令和标准数据包格式(1 个长度字节)的 TX
      2. 3.2.2 使用 CMD_PROP_RX_ADV 和标准数据包格式(1 个长度字节)的 RX
    3. 3.3 标准数据包格式(2 个长度字节)
      1. 3.3.1 使用 CMD_PROP_TX_ADV 和标准数据包格式(2 个长度字节)的 TX
      2. 3.3.2 使用 CMD_PROP_RX_ADV 和标准数据包格式(2 个长度字节)的 RX
  7. 4参考资料

商标

Other TMs