ZHDA122 April   2026 ADC12DJ5200RF , ADC32RF54 , ADC32RF55 , LMX2572 , LMX2594 , LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时钟相位噪声曲线对转换器性能的影响
  6. 3 确定所选数据转换器的时钟性能目标值
  7. 4 根据确定的指定要求缩小要选择的 TI 时钟范围
  8. 5 分析建议的时钟抖动对转换器性能的影响
  9. 6 了解时钟性能对转换器 SNR 的影响
    1. 6.1 与 TI 高速转换器配合使用时 TI 时钟器件的限制
  10. 7 总结
  11. 8 参考资料
  12. 9 附录 A:时钟树架构 (CTA) 详细分步指南
  13. 10附录 B:使用 PLLatinum Sim 表示应用集成带宽的时钟抖动
  14. 11附录 C:PLLatinum Sim 相位噪声曲线比较分步指南
  15. 12附录 D:比较 PLLatinum Sim 的相位噪声曲线模拟与测量数据

简介

TI 提供了多种工具,可根据确定的指定要求和所选的转换器选择时钟。本应用手册的其余部分基于以下内容:

  1. 使用 ADC12DJ5200RF 并将其配置为 JMODE 3(双通道),并在 5200MSPS 下进行采样。
  2. 模拟输入频率为 fin = 900MHz。
  3. 目标是更大限度地提高转换器的动态性能,即 SNR(信噪比)。

本高级分步示例指南有助于根据上述假设选择合适的时钟:

  1. 确定所选数据转换器的时钟性能目标值
    1. 转换器的孔径抖动减半。这相当于将相位噪声曲线降低 6dBc/Hz,从而设置时钟的抖动目标。
    2. 从采样频率下转换器的本底噪声中减去 6dBc/Hz。这将设置时钟的本底噪声目标。
  2. 根据应用要求缩小要选择的 TI 时钟范围
    1. 时钟树架构 (CTA) 不仅考虑了第 1 步中的性能目标值,还考虑了总体功耗、成本、面积和其他时钟特性。
    2. 节 9 提供有关如何使用 CTA 的详细说明。
      注: CTA 中使用的抖动带宽限制在 12kHz 至 20MHz 范围内,不考虑超出此范围的抖动。超出该范围的抖动或噪声可以视为白噪声或高斯噪声。
  3. 分析建议的时钟抖动对转换器性能的影响
    1. 在 Excel SNR2Jitter_Curve 比较工具中输入 CTA 给出的建议时钟的抖动值,并确定使用建议时钟实现的性能是否足以满足指定要求。