ZHDA122 April   2026 ADC12DJ5200RF , ADC32RF54 , ADC32RF55 , LMX2572 , LMX2594 , LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时钟相位噪声曲线对转换器性能的影响
  6. 3 确定所选数据转换器的时钟性能目标值
  7. 4 根据确定的指定要求缩小要选择的 TI 时钟范围
  8. 5 分析建议的时钟抖动对转换器性能的影响
  9. 6 了解时钟性能对转换器 SNR 的影响
    1. 6.1 与 TI 高速转换器配合使用时 TI 时钟器件的限制
  10. 7 总结
  11. 8 参考资料
  12. 9 附录 A:时钟树架构 (CTA) 详细分步指南
  13. 10附录 B:使用 PLLatinum Sim 表示应用集成带宽的时钟抖动
  14. 11附录 C:PLLatinum Sim 相位噪声曲线比较分步指南
  15. 12附录 D:比较 PLLatinum Sim 的相位噪声曲线模拟与测量数据

附录 C:PLLatinum Sim 相位噪声曲线比较分步指南

如本应用手册中所述,时钟的相位噪声必须比转换器的相位噪声低 6dBc/Hz 才能充分提高转换器的性能。该分析可以通过使用 TI 的 PLLatinum Sim 叠加时钟和转换器的相位噪声来完成。以下步骤指导用户如何在 PLLatinum Sim 中上传相位噪声曲线以比较两条相位噪声曲线。

  1. 请按照节 10的以下步骤上传 LMX2820
  2. 在相位噪声 选项卡下,选择图表设置 部分下的加载比较迹线 复选框,如图 11-1 所示。
     将迹线加载到 PLLatinum Sim图 11-1 将迹线加载到 PLLatinum Sim
  3. 出现弹出窗口时,导航至转换器相位噪声曲线所在的文件夹,然后选择该文件。转换器的相位噪声曲线将出现在 PLLatinum Sim 的左下方图中,标记为比较,并用红色虚线表示,如图 11-2 所示。
     PLLatinum Sim 迹线比较图 11-2 PLLatinum Sim 迹线比较
    注: 为了进行准确比较,请确保转换器的相位噪声曲线与时钟输出频率处于相同的频率。