ZHDA122 April   2026 ADC12DJ5200RF , ADC32RF54 , ADC32RF55 , LMX2572 , LMX2594 , LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时钟相位噪声曲线对转换器性能的影响
  6. 3 确定所选数据转换器的时钟性能目标值
  7. 4 根据确定的指定要求缩小要选择的 TI 时钟范围
  8. 5 分析建议的时钟抖动对转换器性能的影响
  9. 6 了解时钟性能对转换器 SNR 的影响
    1. 6.1 与 TI 高速转换器配合使用时 TI 时钟器件的限制
  10. 7 总结
  11. 8 参考资料
  12. 9 附录 A:时钟树架构 (CTA) 详细分步指南
  13. 10附录 B:使用 PLLatinum Sim 表示应用集成带宽的时钟抖动
  14. 11附录 C:PLLatinum Sim 相位噪声曲线比较分步指南
  15. 12附录 D:比较 PLLatinum Sim 的相位噪声曲线模拟与测量数据

时钟相位噪声曲线对转换器性能的影响

相位噪声曲线是信号短期相位波动功率频谱密度的频域表示,显示了有多少能量从理想载波频率泄漏到边带中。相位噪声曲线越正向,从理想载波频率泄漏到边带的能量就越多。选择相位噪声比转换器相位噪声低 6dBc/Hz 的时钟足以更大限度地提高转换器的性能。但是,某些应用可以容忍较差的时钟性能,具体取决于要求。为您的下一个高速转换器设计提供边沿的实用时钟注意事项 解释并使用实际示例来展示相位噪声、抖动和其他时钟特性如何影响转换器的性能。在诊断时钟性能下降之前,请查阅此应用手册——问题可能由转换率违规、滤波不足或输出接口不兼容引起。