ZHDA122 April   2026 ADC12DJ5200RF , ADC32RF54 , ADC32RF55 , LMX2572 , LMX2594 , LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时钟相位噪声曲线对转换器性能的影响
  6. 3 确定所选数据转换器的时钟性能目标值
  7. 4 根据确定的指定要求缩小要选择的 TI 时钟范围
  8. 5 分析建议的时钟抖动对转换器性能的影响
  9. 6 了解时钟性能对转换器 SNR 的影响
    1. 6.1 与 TI 高速转换器配合使用时 TI 时钟器件的限制
  10. 7 总结
  11. 8 参考资料
  12. 9 附录 A:时钟树架构 (CTA) 详细分步指南
  13. 10附录 B:使用 PLLatinum Sim 表示应用集成带宽的时钟抖动
  14. 11附录 C:PLLatinum Sim 相位噪声曲线比较分步指南
  15. 12附录 D:比较 PLLatinum Sim 的相位噪声曲线模拟与测量数据

附录 A:时钟树架构 (CTA) 详细分步指南

若要演示如何使用 CTA,请考虑以下示例:

  • 用户是航空航天和国防客户。
  • 用户首选具有扩展温度范围或高可靠性 (-EP) 额定值的时钟。
  • 用户正在使用非常纯净的 10fs 100MHz 参考。
  • 用户希望使用 CML 5200MHz IC 时钟(非独立无源元件)为 ADC12DJ5200RF 计时。
  • 时钟必须为多转换器同步生成 SYSREF 信号。

定义应用要求后:

  1. 在浏览器中打开时钟树架构,然后在应用程序 下的第一个下拉菜单中选择您的应用程序。在本示例中,请选择航空航天与国防(非太空级)。CTA 会根据选择自动填充系统配置 部分中的默认值以及来自系统的可用输入 部分。
  2. 在系统要求 下设置您的应用要求。在本示例中,目标是更大限度提高转换器的 SNR,因此将抖动指标 设置为非常重要,所有其他参数设置为不太重要,如图 9-1 所示。
     系统要求部分图 9-1 系统要求部分
    1. 单击 + 添加规格 按钮,优化系统要求。在本示例中,我们选择了扩展温度范围和高可靠性 (-EP) 和扩展温度范围,并将两者都设置为优先,如图 9-1 所示。选择需要、降低优先级 和排除。需要 和排除 不考虑时钟数据库中的某些部件,优先 和降低优先级 考虑数据库中的所有部件并赋予某些部件更大的权重。其他系统规格包括编程方法、标准合规性以及整体系统功耗、面积、抖动和价格预算,如图 9-2 所示。
       完整的系统要求列表  完整的系统要求列表图 9-2 完整的系统要求列表
  3. 在输出 下输入输出规格。将频率 设置为 5200MHz,时钟 计数保持为 1,并将格式 设置为 CML,如图 9-3 中所示。
     输出部分图 9-3 输出部分
    1. 通过选择 + 添加要求 向输出添加要求。在本示例中,我们需要设置抖动和本底噪声,并选择 SYSREF。
      1. 选择抖动、本底噪声 和 SYSREF 选项,如图 9-4 所示
      2. 点击更新选择 按钮。
      3. 在抖动和本底噪声框中,将抖动和本底噪声设置为 ADC12DJ5200RF 的值,即 50fs 和 -151.8dBc/Hz,如图 9-3 所示。选择这些目标值是为了放宽时钟性能要求并确保 CTA 提供设计,因为这些示例希望使用 IC。提供设计后,可以使用节 5 对其进行分析
    2. 如图 9-4 所示,设置其它输出要求,如可调节输出延迟、可选输出格式或确定性相位。
     完整的输出要求列表  完整的输出要求列表图 9-4 完整的输出要求列表
  4. 如果用户希望 CTA 考虑系统中已存在的基准/时钟,请点击来自系统的可用输入 部分下的 + 添加来自系统的可用输入。在本示例中,航空航天与国防(非太空级) 的默认设置已将输入设置为 100MHz,抖动为 10fs,这与示例相匹配。图 9-5 展示了这种情况。
     来自系统的可用输入部分图 9-5 来自系统的可用输入部分
    1. 要强制 CTA 使用该输入,请切换设计中是否需要任何输入?。
    2. 要定义输入特性,请单击 + 添加输入特性,根据应用程序的需要更新任何字段,然后单击更新选择,如图 9-6 所示。
       已选定参考的完整输入特性列表图 9-6 已选定参考的完整输入特性列表
  5. 填写与您的应用程序相关的所有部分后,点击右下角的创建设计 按钮。图 9-7 展示了 CTA 的最终系统设置,以提出可行的时钟建议。
     最终 CTA 设置图 9-7 最终 CTA 设置
  6. 几分钟(有时是数分钟)后,CTA 会生成符合您系统要求的时钟方案列表。结果按 TI 的最佳建议到最差建议进行排列。图 9-8 展示了该示例的结果,明确推荐使用 LMX2820。
    1. 有关建议设计的更多详细信息,请点击右下角的导出 PDF 按钮。
       结果页面显示符合您应用要求的最佳时钟建议图 9-8 结果页面显示符合您应用要求的最佳时钟建议
    2. 有时,没有可满足所有要求的时钟设计。在这种情况下,CTA 建议使用最接近的匹配方案。