ZHDA083 March   2026 AM13E23019

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1AM13E230x 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM32G474x 与 AM13E230x MCU 的产品系列比较
  5. 2器件引脚排列比较
    1. 2.1 器件引脚和信号比较表
      1. 2.1.1 器件引脚对引脚比较
      2. 2.1.2 STM32G474x 复用功能和 AM13E230x 信号名称
      3. 2.1.3 STM32G474x 附加功能和 AM13E230x 模拟功能
    2. 2.2 按封装类型的器件引脚排列比较
    3. 2.3 STM32G474x 与 AM13E230x 的方框图比较
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 工作模式总结和比较
    6. 3.6 中断和事件比较
    7. 3.7 调试和编程比较
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O (GPIO)
    2. 4.2 串行通信外设
      1. 4.2.1 通用异步接收器/发送器 (UART)
      2. 4.2.2 串行外设接口 (SPI)
      3. 4.2.3 内部集成电路 (I2C)
    3. 4.3 计时器
    4. 4.4 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    5. 4.5 控制器局域网 (CAN)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器子系统 (CMPSS)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 可编程增益放大器 (PGA)
  9. 6系统级迁移
    1. 6.1 电源、时钟、复位迁移
    2. 6.2 引导 ROM 配置的引脚
    3. 6.3 其他注意事项

比较器子系统 (CMPSS)

表 5-2 比较器功能集比较
功能 STM32G474X AM13E230x
可用的比较器 高达 7 (COMP1-COMP7) 高达 4 (CMP0-CMP3)
输出路由
  • 计时器内部
  • EXTI 线路
  • 外部引脚
  • MCPWM XBAR
  • 输出 XBAR
同相输入源 多路复用的 GPIO 引脚 CMPx HP/CMPx LP
反相输入源
  • 多路复用的 GPIO 引脚
  • DAC 通道 1/2
  • 内部 Vref (1.22V)
  • 缓冲 Vref 分压器
    • 1/4*Vref
    • 1/2*Vref
    • 3/4*Vref
  • CMPx HN/CMPx LN
  • 12 位 DACH
  • 12 位 DACL
寄存器锁 比较器控制和状态寄存器可以设置为写保护(只读)。 是,某些 COMP 寄存器(写入时需要密钥)
窗口比较器配置 是 是
输入短路模式 是 是
工作模式 高速、中速、低功耗 不适用
快速 PWM 关断 是 是
输出滤波 消隐滤波器 数字滤波器
输出极性控制 是

是

中断 上升沿 否
下降沿
双边沿
交换输入模式 是 否
表 5-3 比较器可编程迟滞比较
迟滞 最小值 (mV) 典型值 (mV) 最大值 (mV)
STM32G474x AM13E230x STM32G474x AM13E230x STM32G474x AM13E230x
0x - -6 0 0 - 6
1x 4 1 9 10 16 19
2x 7 7 18 20 32 34
3x 11 14 27 30 47 51
4x 15 19 36 41 63 70
5x 19 25 45 52 79 88
6x 23 31 54 64 95 109
7x 26 37 63 77 110 131