ZHDA083 March   2026 AM13E23019

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1AM13E230x 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM32G474x 与 AM13E230x MCU 的产品系列比较
  5. 2器件引脚排列比较
    1. 2.1 器件引脚和信号比较表
      1. 2.1.1 器件引脚对引脚比较
      2. 2.1.2 STM32G474x 复用功能和 AM13E230x 信号名称
      3. 2.1.3 STM32G474x 附加功能和 AM13E230x 模拟功能
    2. 2.2 按封装类型的器件引脚排列比较
    3. 2.3 STM32G474x 与 AM13E230x 的方框图比较
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 工作模式总结和比较
    6. 3.6 中断和事件比较
    7. 3.7 调试和编程比较
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O (GPIO)
    2. 4.2 串行通信外设
      1. 4.2.1 通用异步接收器/发送器 (UART)
      2. 4.2.2 串行外设接口 (SPI)
      3. 4.2.3 内部集成电路 (I2C)
    3. 4.3 计时器
    4. 4.4 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    5. 4.5 控制器局域网 (CAN)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器子系统 (CMPSS)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 可编程增益放大器 (PGA)
  9. 6系统级迁移
    1. 6.1 电源、时钟、复位迁移
    2. 6.2 引导 ROM 配置的引脚
    3. 6.3 其他注意事项

通用 I/O (GPIO)

下面的表 4-1 比较了 STM32G474x 和 AM13E230x 上的基础通用 I/O 系统。

表 4-1 GPIO 功能比较
特性 STM32G474x AM13E230x
输出模式

  • 推挽
  • 带上拉或下拉电阻的开漏(仅适用于有限的一组引脚)

  • 推挽
输出频率 每个引脚 4 个速度范围:
  • 低 (2MHz)
  • 中 (10MHz)
  • 高 (50MHz)
  • 非常高(最高可达 100MHz,具体取决于 VDD/负载)

速度范围取决于 IO 类型:

  • SDIO(标准驱动 I/O)
    • 16MHz、32MHz
  • HSIO(高速 I/O)
    • 16MHz、24MHz、32MHz、40MHz

驱动强度 高达 20mA(每个引脚的灌电流/拉电流能力,具体取决于 I/O 类型)
  • 低驱动:2mA
  • 高驱动:6mA
输入模式

  • 悬空
  • 上拉
  • 下推
  • 模拟

  • 悬空
  • 上拉
  • 下推
  • 模拟
原子位设置和复位 是 是
GPIO 锁定 是 否
快速切换
  • 每 2 个 CPU 时钟周期
  • 每个 CPU 时钟周期
唤醒 GPIO 引脚可用作停止/待机模式的 EXTI 唤醒源 “快速唤醒”功能支持通过任意 GPIO 端口从 STOP 和 STANDBY 模式进行低功耗唤醒。
可通过 DMA 控制 否 是
用户可控制的输入干扰滤波 否 是
用户可控制的输入迟滞 否 是
注:

AM13E230x 平台的 GPIO 模块不管理完整的数字 IO 功能(例如,上拉、下拉或其他功能多路复用)。有关完整的数字 IO 控制详细信息,请参阅 IOMUX。与任何其他外设类似,GPIO 的输入和输出(具有输出使能功能)允许 GPIO 与 IOMUX 连接以连接到 IO 引脚。