ZHDA083 March 2026 AM13E23019
AM13E230x 微控制器是低成本 32 位器件,专为复杂的电器和电机控制应用而打造。运行频率高达 200MHz 的高性能 Arm® Cortex-M33 内核包括一个用于三角运算 (TMU) 的数学加速器和一个神经网络处理单元 (NPU) 人工智能 (AI) 引擎,可同时实现电机控制和 AI 模型执行。该器件上丰富的模拟集成可提供业界领先的速度、精度并降低系统成本。AM13E230x MCU 上提供的数字外设专为电机控制和 PFC 应用而打造,包括针对电器和工业电机控制定制的通信接口。AM13E23x 微控制器在 3.3V 电源域中运行,支持高达 105°C 的环境温度以及 -40°C 至 140°C 的结温范围。
AM13E230x 系列 MCU 包含具有完全模拟和数字外设集成的器件,能够让客户找到满足项目需求的 MCU,提供 7 个器件封装选项和 3 个存储器配置可供选择。AM13E230x MCU 平台将 Arm® Cortex®-M33 平台与低功耗整体系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
有关 AM13E230x MCU 平台的更多信息,请参阅器件数据表和技术参考手册。