ZHDA083 March   2026 AM13E23019

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1AM13E230x 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM32G474x 与 AM13E230x MCU 的产品系列比较
  5. 2器件引脚排列比较
    1. 2.1 器件引脚和信号比较表
      1. 2.1.1 器件引脚对引脚比较
      2. 2.1.2 STM32G474x 复用功能和 AM13E230x 信号名称
      3. 2.1.3 STM32G474x 附加功能和 AM13E230x 模拟功能
    2. 2.2 按封装类型的器件引脚排列比较
    3. 2.3 STM32G474x 与 AM13E230x 的方框图比较
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 工作模式总结和比较
    6. 3.6 中断和事件比较
    7. 3.7 调试和编程比较
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O (GPIO)
    2. 4.2 串行通信外设
      1. 4.2.1 通用异步接收器/发送器 (UART)
      2. 4.2.2 串行外设接口 (SPI)
      3. 4.2.3 内部集成电路 (I2C)
    3. 4.3 计时器
    4. 4.4 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    5. 4.5 控制器局域网 (CAN)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器子系统 (CMPSS)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 可编程增益放大器 (PGA)
  9. 6系统级迁移
    1. 6.1 电源、时钟、复位迁移
    2. 6.2 引导 ROM 配置的引脚
    3. 6.3 其他注意事项

串行通信外设

STM32G474x 和 AM13E230x MCU 均有标准串行通信外设:UART、I2C 和 SPI。但是,硬件实现和功能集在各方面有所不同。

在 STM32G474x 器件上,UART、I2C 和 SPI 是独立、单独的外设模块。

AM13E230x 引入了一种统一的串行通信外设,称为 UNICOMM。UNICOMM 模块是一种运行时可配置的外设,能够支持 UART、I2C(控制器)、I2C(目标)或 SPI 通信协议。这使用户能够根据应用要求灵活地改变每个外设的实例数量。有关 UNICOMM 的更多信息,请参阅 AM13E230x 技术参考手册中的 UNICOMM 章节。下面详细介绍 AM13E230x 上每个 UNICOMM 实例可用的功能集。

表 4-2 每个 AM13E230x 实例可用的 UNICOMM 配置
SPG 实例 UNICOMM 实例 支持的串行协议 可用的外设类型
SPG0 UC0 UART、SPI、I2C Basic UART、Basic SPI、Basic I2C 控制器/目标
UC1 UART、SPI、I2C Basic UART、Basic SPI、Basic I2C 控制器/目标
UC2 UART、LIN、I2C、SMBUS Basic+ UART、Advanced I2C 控制器/目标
SPG1 UC3 UART、SPI、I2C Basic UART、Basic SPI、Basic I2C 控制器/目标
UC4 UART、SPI、I2C Basic UART、Basic SPI、Basic I2C 控制器/目标
UC5 UART、LIN、I2C、SMBUS Basic+ UART、Advanced I2C 控制器/目标