ZHDA083 March 2026 AM13E23019
闪存用于存储应用代码和数据、器件引导配置以及 TI 在工厂预编程的参数。闪存分为一个或多个存储体,每个存储体中的存储器进一步映射到一个或多个逻辑存储区域,并分配有系统地址空间以供应用程序使用。
存储器组
非易失性存储器系统支持多达 4 个闪存存储体(枚举为 BANK0 到 BANK3)。存在的闪存存储体数量取决于器件。在 AM13E230x 器件上,一个存储体上的编程/擦除操作也将暂停向正在执行编程/擦除操作的存储体发出的读取请求,但不会暂停向任何其他存储体发出的读取请求。因此,存在多个存储体可实现以下应用案例:
闪存区域
根据每个组中存储器所支持的功能,每个组中的存储器映射到一个或多个逻辑区域。有四个区域:
具有一个存储体的器件在 BANK0(唯一存在的存储体)上实现 FACTORY、NONMAIN 和 MAIN 区域,并且数据区域不可用。具有多个存储体的器件也在 BANK0 上实现 FACTORY、NONMAIN 和 MAIN 区域,但包括可实现 MAIN 或 DATA 区域的其他存储体(BANK1 至 BANK3)。所有器件都包含一个存储器映射出厂区域,该区域提供描述器件功能的只读数据以及任何出厂提供的修整信息,供应用软件使用。