ZHDA083 March   2026 AM13E23019

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1AM13E230x 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM32G474x 与 AM13E230x MCU 的产品系列比较
  5. 2器件引脚排列比较
    1. 2.1 器件引脚和信号比较表
      1. 2.1.1 器件引脚对引脚比较
      2. 2.1.2 STM32G474x 复用功能和 AM13E230x 信号名称
      3. 2.1.3 STM32G474x 附加功能和 AM13E230x 模拟功能
    2. 2.2 按封装类型的器件引脚排列比较
    3. 2.3 STM32G474x 与 AM13E230x 的方框图比较
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 工作模式总结和比较
    6. 3.6 中断和事件比较
    7. 3.7 调试和编程比较
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O (GPIO)
    2. 4.2 串行通信外设
      1. 4.2.1 通用异步接收器/发送器 (UART)
      2. 4.2.2 串行外设接口 (SPI)
      3. 4.2.3 内部集成电路 (I2C)
    3. 4.3 计时器
    4. 4.4 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    5. 4.5 控制器局域网 (CAN)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器子系统 (CMPSS)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 可编程增益放大器 (PGA)
  9. 6系统级迁移
    1. 6.1 电源、时钟、复位迁移
    2. 6.2 引导 ROM 配置的引脚
    3. 6.3 其他注意事项

计时器

表 4-6 计时器类型比较
STM32G474x AM13E230x
计时器名称 缩写名称 计时器名称 缩写名称
高级控制 TIM1、TIM8、TIM20 不适用 不适用
通用 TIM2-5、TIM15-17 通用 TIMG4 和 TIMG12
高分辨率 HRTIM 不适用 不适用
Basic TIM6、TIM7 不适用 不适用
低功耗 LPTIM 不适用 不适用
注:

AM13E23x 只有 2 个计时器(TIMG4、TIMG12)

表 4-7 计时器功能比较
功能 STM32G474x 计时器 AM13E230x 计时器
分辨率 16 位(大多数)、32 位(TIM2、TIM5) 16 位 (TIMG4)、32 位 (TIMG12)
PWM 支持(基本计时器除外) 是
捕获 是 是
比较 是 是
单次触发 支持(在高级和通用计时器中提供) 是
向上/向下计数功能 是 是
电源模式 是 是
QEI 支持 是 (TIM1-5,TIM8) 是
可编程预分频器 支持(16 位) 支持(8 位)
影子寄存器模式 是 是
事件/中断 是 是
故障事件机制 支持(在用于电机控制的高级计时器中) 支持(在高级计时器中)
自动重新加载功能 是 是
表 4-8 计时器模块替换
STM32G474x 计时器 AM13E230x 等效器件 原因
TIM1、TIM8、TIM20 已被 MCPWM 和 eQEP 外设取代 高级控制,16 位分辨率,支持 QEI
TIM2/5 TIMG12 通用,32 位分辨率
TIM3、TIM4 TIMG4 通用,16 位分辨率
TIM6/7 - 基本计时器
TIM15/16/17 - 通用
LPTIM PD0 中的任何计时器 LPTIM 为 LFCLK、PD0 提供源 - AM13E23x 中的低功耗模式
表 4-9 计时器用例比较
功能 STM32G474x 计时器 AM13E230x 计时器支持
PWM TIM1-4、TIM8、TIM15-17 支持边沿和中心对齐 PWM。基本计时器(TIM6/7、LPTIM)不生成 PWM。 TIMG4 和 TIMG12
捕获 在所有通用和高级计时器上均受支持 TIMG4 和 TIMG12
比较 在所有通用和高级计时器上均受支持 仅限 TIMG4
单次触发 在所有计时器(包括 LPTIM)上均受支持 TIMG4 和 TIMG12
预分频器 16 位预分频器(所有 TIMx),LPTIM 有一个 3 位预分频器 仅限 TIMG4
同步 TIM1-4、TIM8、TIM15 可作为同步链中的主/从器件 TIMG4 和 TIMG12