ZHDA083 March   2026 AM13E23019

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1AM13E230x 产品系列概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 STM32G474x 与 AM13E230x MCU 的产品系列比较
  5. 2器件引脚排列比较
    1. 2.1 器件引脚和信号比较表
      1. 2.1.1 器件引脚对引脚比较
      2. 2.1.2 STM32G474x 复用功能和 AM13E230x 信号名称
      3. 2.1.3 STM32G474x 附加功能和 AM13E230x 模拟功能
    2. 2.2 按封装类型的器件引脚排列比较
    3. 2.3 STM32G474x 与 AM13E230x 的方框图比较
  6. 3内核架构比较
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式存储器比较
      1. 3.2.1 闪存功能
      2. 3.2.2 闪存组织
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 上电和复位总结和比较
    4. 3.4 时钟总结和比较
    5. 3.5 工作模式总结和比较
    6. 3.6 中断和事件比较
    7. 3.7 调试和编程比较
  7. 4数字外设比较
    1. 4.1 通用 I/O (GPIO)
    2. 4.2 串行通信外设
      1. 4.2.1 通用异步接收器/发送器 (UART)
      2. 4.2.2 串行外设接口 (SPI)
      3. 4.2.3 内部集成电路 (I2C)
    3. 4.3 计时器
    4. 4.4 窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    5. 4.5 控制器局域网 (CAN)
  8. 5模拟外设比较
    1. 5.1 模数转换器 (ADC)
    2. 5.2 比较器子系统 (CMPSS)
    3. 5.3 数模转换器 (DAC)
    4. 5.4 可编程增益放大器 (PGA)
  9. 6系统级迁移
    1. 6.1 电源、时钟、复位迁移
    2. 6.2 引导 ROM 配置的引脚
    3. 6.3 其他注意事项

STM32G474x 与 AM13E230x MCU 的产品系列比较

表 1-1 详细说明了 STM32G474x 与 AM13E230x 系列微控制器器件之间的基线比较。

表 1-1 TI AM13E230x 和 STM32G474x 的比较

STMicro STM32G474x

TI AM13E230x

内核/频率 ARM Cortex-M4F/170 MHz ARM Cortex-M33/200 MHz
电源电压 1.7V 至 3.6V 3.3V
结温 (TJ) -40°C 至 130°C

-40°C 至 125°C

环境温度 (TA) -40°C 至 125°C -40°C 至 105°C
存储器 高达 512KB 高达 512 KB
RAM 96KB 高达 128 KB
通用 I/O (GPIO)(最大值)

38 (LQFP 48)

52 (LQFP 64)

66 (LQFP 80)

86 (LQFP 100)

107 (LQFP 128)

38 (LQFP 48)

52 (LQFP 64)

66 (LQFP 80)

86 (LQFP100)

107 (LQFP128)

模拟 模数转换器 (ADC)

5 个,12 位时高达 4MSPS

3 个,12 位时高达 8.9MSPS
比较器 7x 4 个比较器子系统 (CMPSS),带有 2 个比较器 (CMPH/CMPL),每个子系统都包含 8 位基准 DAC
放大器 6x 3 个 可编程增益放大器 (PGA)
数模转换器 (DAC) 4x 2 个 DAC 输出,由 CMPSS[3:2] DACL 驱动
内部 VREF 是 是
数字通信外设 UART

2x UART

3x USART

最多 6 个,通过 UNICOMM
I2C 4x 最多 6 个,通过 UNICOMM
SPI 最高 4x 最多 4 个,通过 UNICOMM
CAN-FD 3x 1x
数字控制外设 PWM 通道 最高 48x 最多 30 个(5 个 6 通道 MCPWM 模块)
增强型捕获模块 (eCAP) 不适用(通过计时器模块实现) 2 个(支持捕获和 aPWM 模式)
增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP) 不适用(通过计时器模块实现) 3x
计时器 通用

5 个 16 位

2 个 32 位

1 个 16 位

1 个 32 位

看门狗 2x 1x
SysTick 1x 1x
硬件加速器 FMAC、CRC、CORDIC、AES TMU、NPU、CRC、AES
神经网络处理单元 不适用 1x NPU
安全性 CRC AES、安全启动、CRC
低功耗

激活: 100 μA/MHz

待机 (RTC):1.5μA

RUN:49mA @200MHz

STANDBY:1.84mA

关断:< 5μA

注: 该表并未包含每个器件系列的所有功能